Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450CMG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Der Schaltkreis bleibt bei Raumtemperatur geöffnet, bis der Rückstellknopf gedrückt wird. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450CMG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450CMG 80020680 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 80750343 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell
2450CMG 80890028 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 81000405 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] Manuell
2450CMG 81840032 Öffnet bei Anstieg 218,3 °C [425 °F] Manuell
2450CMG 82090129 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 85170015 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 85170015 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 85780001 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell
2450CMG 86980003 Öffnet bei Anstieg 160,0 °C [320 °F] Manuell