TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450RC 00040250 | Öffnet bei Anstieg | 198,9 °C [390 °F] max. | min. 176,7 °C [350 °F] | |||||
2450RC 00820401 | Öffnet bei Anstieg | 171,1 °C [340 °F] | 143,3 °C [290 °F] | |||||
2450RC 80430254 | Öffnet bei Anstieg | 260,0 °C [500 °F] | 221,1 °C [430 °F] | |||||
2450RC 80920084 | Schließt bei Anstieg | 115,0 °C [239 °F] | 130,0 °C [266 °F] | |||||
2450RC 80950211 | Öffnet bei Anstieg | 98,9 °C [210 °F] | 65,6 °C [150 °F] | |||||
2450RC 81000459 | Öffnet bei Anstieg | 220,0 °C [428 °F] | 192,2 °C [378 °F] | |||||
2450RC 81890031 | Schließt bei Anstieg | 57,2 °C [135 °F] | 76,1 °C [169 °F] | |||||
2450RC 82000049 | Öffnet bei Anstieg | 230,0 °C [446 °F] | 100,0 °C [212 °F] | |||||
2450RC 82150051 | Öffnet bei Anstieg | 176,7 °C [350 °F] | 137,8 °C [280 °F] | |||||
2450RC 82330014 | Öffnet bei Anstieg | 260,0 °C [500 °F] | -33,0 °C [-22 °F] |