Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450RCH Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450RCH-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450RCH 80020677 Öffnet bei Anstieg 246,1 °C [475 °F] 220,0 °C [428 °F]
2450RCH 80030275 Öffnet bei Anstieg 21,1 °C [70 °F] 5,6 °C [42 °F]
2450RCH 80040487 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 232,2 °C [450 °F]
2450RCH 80750352 Öffnet bei Anstieg 116,7 °C [242 °F] 93,3 °C [200 °F]
2450RCH 80820902 Öffnet bei Anstieg 160,0 °C [320 °F] 126,7 °C [260 °F]
2450RCH 80870469 Schließt bei Anstieg -8,3 °C [17 °F] 0,0 °C [32 °F]
2450RCH 81060075 Schließt bei Anstieg 47,8 °C [118 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450RCH 81380040 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 117,8 °C [244 °F]
2450RCH 82000050 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 82,2 °C [180 °F]
2450RCH 86250002 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 128,9 °C [264 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink