Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RCG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 2MB

Produkte der 2455RCG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455RCG 80020646 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 218,3 °C [425 °F]
2455RCG 80750328 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] 140,6 °C [285 °F]
2455RCG 80820930 Öffnet bei Anstieg 257,2 °C [495 °F] 215,0 °C [419 °F]
2455RCG 80870480 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] 87,8 °C [190 °F]
2455RCG 80950165 Öffnet bei Anstieg 218,3 °C [425 °F] 184,4 °C [364 °F]
2455RCG 81170348 Öffnet bei Anstieg 250,0 °C [482 °F] 205,0 °C [401 °F]
2455RCG 81740176 Öffnet bei Anstieg 104,4 °C [220 °F] 80,0 °C [176 °F]
2455RCG 81890022 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 93,3 °C [200 °F]
2455RCG 82090073 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] 132,2 °C [270 °F]
2455RCG 82090073 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] 132,2 °C [270 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink