Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RC Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2455RC-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455RC 01740113 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] 93,3 °C [200 °F]
2455RC 02140006 Öffnet bei Anstieg 168,3 °C [335 °F] 148,9 °C [300 °F]
2455RC 02180018 Öffnet bei Anstieg 210,0 °C [410 °F] 191,7 °C [12 °F]
2455RC 80580153 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 37,8 °C [100 °F]
2455RC 80750269 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 32,2 °C [90 °F]
2455RC 80821003 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] 184,4 °C [364 °F]
2455RC 81740207 Öffnet bei Anstieg 121,1 °C [250 °F] 87,8 °C [190 °F]
2455RC 82540068 Öffnet bei Anstieg 146,1 °C [295 °F] 115,6 °C [240 °F]
2455RC 84370028 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] 90,0 °C [194 °F]
2455RC 86610001 Schließt bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 48,9 °C [120 °F]