Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3455RG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
3455RG kommerzielle Thermostate – Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 2MB

Produkte der 3455RG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3455RG 80020609 Schließt bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] 82,2 °C [180 °F]
3455RG 80820928 Öffnet bei Anstieg 55,0 °C [131 °F] 45,0 °C [113 °F]
3455RG 81290064 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] 37,8 °C [100 °F]
3455RG 81570199 Öffnet bei Anstieg 39,4 °C [103 °F] 39,4 °C [103 °F]
3455RG 81800009 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [40 °F] 15,6 °C [60 °F]
3455RG 82570096 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 48,9 °C [120 °F]
3455RG 82790031 Schließt bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 51,7 °C [125 °F]
3455RG 84000012 Schließt bei Anstieg 55,0 °C [131 °F] 65,0 °C [149 °F]
3455RG 84110018 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 83,3 °C [182 °F]
3455RG 86500001 Schließt bei Anstieg 43,3 °C [110 °F] 60,0 °C [140 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink