Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3455RVB Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3455RBV-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3455RBV 00290075 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
3455RBV 02270011 Öffnet bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 76,7 °C [170 °F]
3455RBV 02840040 Schließt bei Anstieg 56,1 °C [133 °F] 70,0 °C [158 °F]
3455RBV 04490005 Öffnet bei Anstieg 65,6 °C [150 °F] min. 54,4 °C [130 °F]
3455RBV 80330073 Öffnet bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] 40,6 °C [105 °F]
3455RBV 82340042 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 60,0 °C [140 °F]
3455RBV 84810017 Öffnet bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 32,2 °C [90 °F]
3455RBV 84810020 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
3455RBV 86390003 Schließt bei Anstieg 26,7 °C [80 °F] 37,8 °C [100 °F]
3455RBV 87310002 Öffnet bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] max. min. 46,7 °C [116 °F]