Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3455R Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3455R-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3455R 00430212 Öffnet bei Anstieg 18,3 °C [65 °F] 7,2 °C [45 °F]
3455R 00810062 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 4,4 °C [40 °F]
3455R 01610050 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 60,0 °C [140 °F]
3455R 02540040 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 62,8 °C [145 °F]
3455R 04210010 Schließt bei Anstieg 18,3 °C [65 °F] 28,3 °C [83 °F]
3455R 80820992 Öffnet bei Anstieg 16,7 °C [62 °F] 8,9 °C [48 °F]
3455R 80980227 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 32,2 °C [90 °F]
3455R 81360035 Öffnet bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 46,1 °C [115 °F]
3455R 82540054 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] 121,1 °C [250 °F]
3455R 82780005 Öffnet bei Anstieg 57,2 °C [135 °F] 35,0 °C [95 °F]