Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3450R Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3450R-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3450R 01000340 Öffnet bei Anstieg 143,3 °C [290 °F] 121,1 °C [250 °F]
3450R 01000340 Öffnet bei Anstieg 143,3 °C [290 °F] 121,1 °C [250 °F]
3450R 02150038 Öffnet bei Anstieg 67,2 °C [153 °F] 58,9 °C [138 °F]
3450R 80430253 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 70,0 °C [158 °F]
3450R 80820990 Öffnet bei Anstieg 6,7 °C [44 °F] -1,7 °C [29 °F]
3450R 80840058 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 60,0 °C [140 °F]
3450R 81290052 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 60,0 °C [140 °F]
3450R 81550022 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 52,2 °C [126 °F]
3450R 85170014 Öffnet bei Anstieg 121,1 °C [250 °F] 104,4 °C [220 °F]
3450R 87540001 Schließt bei Anstieg 25,0 °C [77 °F] 2,8 °C [99 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink