Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2455RG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455RG 00430201 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 42,2 °C [108 °F]
2455RG 00870423 Öffnet bei Anstieg 32,8 °C [200 °F] min. 7,8 °C [46 °F]
2455RG 01240024 Öffnet bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] 51,7 °C [125 °F]
2455RG 80020479 Öffnet bei Anstieg 105,0 °C [221 °F] 80,0 °C [176 °F]
2455RG 80820970 Schließt bei Anstieg 38,3 °C [101 °F] 54,4 °C [130 °F]
2455RG 81000480 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 45,0 °C [113 °F]
2455RG 81570191 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 76,7 °C [170 °F]
2455RG 81610155 Schließt bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] 60,0 °C [140 °F]
2455RG 81840020 Öffnet bei Anstieg 137,8 °C [280 °F] 115,6 °C [240 °F]
2455RM 80820998 Öffnet bei Anstieg 106,1 °C [223 °F] Manuell

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink