==ci_id==162998== ==la_id==1==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450HR Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450HR-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450HR 80010582 Öffnet bei Anstieg 121,1 °C [250 °F] 101,7 °C [215 °F]
2450HR 80030285 Öffnet bei Anstieg 22,8 °C [73 °F] 7,2 °C [45 °F]
2450HR 80040479 Öffnet bei Anstieg 105,6 °C [222 °F] 83,3 °C [182 °F]
2450HR 80750324 Schließt bei Anstieg 30,0 °C [86 °F] 43,3 °C [110 °F]
2450HR 80920063 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] max. min. 71,1 °C [160 °F]
2450HR 80980259 Öffnet bei Anstieg 79,4 °C [175 °F] 68,9 °C [156 °F]
2450HR 80980272 Schließt bei Anstieg 83,9 °C [183 °F] 100,0 °C [212 °F]
2450HR 81460048 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 50,0 °C [122 °F]
2450HR 84450017 Öffnet bei Anstieg 89,4 °C [193 °F] 65,6 °C [150 °F]
2450HR 86570001 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] 65,6 °C [150 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink