==ci_id==162996== ==la_id==1==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RVB Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2455RBV-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455RBV 00290111 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
2455RBV 04490026 Schließt bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 71,1 °C [160 °F]
2455RBV 80290129 Öffnet bei Anstieg 21,1 °C [70 °F] 10,0 °C [50 °F]
2455RBV 81170327 Öffnet bei Anstieg 87,2 °C [189 °F] 65,0 °C [149 °F]
2455RBV 81170354 Schließt bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 26,7 °C [80 °F]
2455RBV 81170365 Öffnet bei Anstieg -11,1 °C [12 °F] 32,2 °C [90 °F]
2455RBV 81510033 Öffnet bei Anstieg 10,0 °C [50 °F] -1,1 °C [30 °F]
2455RBV 82340040 Öffnet bei Anstieg 7,8 °C [46 °F] 0,0 °C [32 °F]
2455RBV 84690007 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 1,7 °C [35 °F]
2455RBV 87550001 Öffnet bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] 51,7 °C [125 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink