TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | Englisch | 2 MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2455R 00010444 | Öffnet bei Anstieg | 12,8 °C [55 °F] | 4,4 °C [40 °F] | |||||
2455R 00980166 | Schließt bei Anstieg | 78,9 °C [174 °F] | 96,7 °C [206 °F] | |||||
2455R 01570038 | Öffnet bei Anstieg | 104,4 °C [220 °F] | 82,2 °C [180 °F] | |||||
2455R 01580037 | Öffnet bei Anstieg | 48,9 °C [120 °F] | 41,7 °C [107 °F] | |||||
2455R 05020001 | Öffnet bei Anstieg | 68,3 °C [155 °F] | 54,4 °C [130 °F] | |||||
2455R 80821016 | Öffnet bei Anstieg | 80,0 °C [176 °F] | 65,0 °C [149 °F] | |||||
2455R 81000452 | Schließt bei Anstieg | 80,0 °C [176 °F] | 100,0 °C [212 °F] | |||||
2455R 82090072 | Öffnet bei Anstieg | 140,0 °C [284 °F] | 110,0 °C [230 °F] | |||||
2455R 82800055 | Öffnet bei Anstieg | 121,7 °C [251 °F] | 99,4 °C [211 °F] | |||||
2455R 87530002 | Schließt bei Anstieg | 107,2 °C [225 °F] max. | min. 50,0 °C [122 °F] |