/content/sps/de/de/search-results.html
Druckschalter
Druckschalter

Druckschalter

Mit Bereichen von 0,5 psi bis 4500 psi verfügen die Druckschalter über eine verbesserte Wiederholbarkeit und Medienkapazität und kommen als werkseitig eingestellte oder benutzerspezifisch einstellbare Optionen.

Besser unter Druck. Verlassen Sie sich bei kritischen Anwendungen mit Leistungsspitzen und anderen extremen Bedingungen auf die Leistung der Druckschalter von Honeywell. Diese Schalter erkennen Druckänderungen und öffnen oder schließen elektrische Stromkreise, sobald der voreingestellte Sollwert erreicht ist.

Produkte finder

Beginnen Sie Ihre Suche mit Kategorienname, Produktname, Teilenummer usw.