Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die MICRO SWITCH AT-Kippschalter von Honeywell bieten einen kompakten, mehrpoligen Kippschalter mit einer bewährten Leistung von mehr als 50 Jahren. Die AT-Serie der Kippschalter ist als 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 8- oder 10-polige Option für eine Vielzahl an Anwendungen verfügbar, mit einem Kipphebel aus Metall, Metallbüchse und Metallgehäuse für hohe Haltbarkeit. Ausgewählte AT-Serien sind gemäß MIL-PRF-8805 für militärische Anwendungen zugelassen. Für Anwendungen, die keine militärisch zugelassenen Schalter erfordern, gibt es andere Schalter der AT-Serie für kommerzielle und Industrieanwendungen.

Optionen für die AT-Serie umfassen Bedienfeldabdichtungen und Hebel-/Buchse-Dichtungen. Diese Optionen verbessern die Produktleistung in Umgebungen, in denen Staub oder Spritzwasser vorkommen könnte. Ergänzend zum Produktangebot stehen MICRO SWITCH AT-Kippschalterbausätze mit individuellen Polen (Basisschalter) zur Verfügung, die gemäß UL, CSA und CE zugelassen wurden.

Kippschalter der AT-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Kippschalter für Cockpits Anwendungshinweise Englisch 185 KB
Kippschalter-Baugruppen der AT-Serie Kataloginformationen Englisch 427 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der AT-Serie durchsuchen

Produkt Ausführung Abschluss Strombelastung und Nennspannung
111AT2 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
111AT23 3 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
111AT25 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
111AT52 2 Position Schraube 0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC
115AT2 2 Position Schraube 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
115AT24 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC
115AT41 2 Position Schraube 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
11AT20 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC
11AT23 2 Position Schraube 0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bei 250 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac
11AT30 2 Position Schraube 0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bei 250 VDC

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink