Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Kippschalter der Honeywell MICRO SWITCH TW-Serie erfüllen die Militärspezifikation MIL-83731 für abgedichtete und nicht abgedichtete Kippschalter. Hochwertige Designelemente umfassen eine Verbundabdichtung zwischen dem Kipphebel und der Buchse für Anwendungen, in denen ein Versagen aufgrund der Abdichtung nicht toleriert werden kann.

Die robuste Konstruktion der Kippschalter der TW-Serie eignet sich optimal für Militär-, Luftfahrt- und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei denen der Platz hinter dem Bedienfeld beschränkt ist. Diese Anwendungen umfassen Umgebungen, in denen die Bedienfelder mechanischen Stößen, Vibrationen, Staub, Spritzwasser oder Schlauchwasser sowie extremen Temperaturen ausgesetzt sind.

MICRO SWITCHTW-Kippschalter verfügen über ein militärspezifisches Miniatur-Design mit umgebungsfester Abdichtung und können mit einer großen Auswahl an Schaltkreisen, elektrischen Anschlüssen, Hebel- und Büchsendesigns sowie Kontaktmaterialoptionen entworfen werden, um verschiedenen Anwendungen gerecht zu werden.

-Serie der Standard-Kippschalter - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Miniatur-Kippschalter nach Militärstandard der MICRO SWITCH TW-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der TW-Serie durchsuchen

Produkt Ausführung Abschluss Strombelastung und Nennspannung
111TW1-1 3 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
111TW1-2D 2 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
111TW1-3 2 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
111TW1-3D 2 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
111TW600-3 2 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
112TW1-1 3 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
112TW1-10 3 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
112TW1-10A 3 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac
112TW1-10E 3 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
112TW1-1A 3 Position IWTS 0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc|0,1 A bis 5,0 A bei 0,5 Vac bis 115 Vac

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink