Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betriebsfrequenz  Betriebstemperatur
511-49BJ01-102 n. z. -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]
512-32AC05-204 n. z. -60 °C bis 204 °C [-76 °F bis 399 °F]
520-41AD08-153 n. z. -60 °C bis 260 °C [-76 °F bis 500 °F]
520-41AH02-503 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
520-41AH05-105 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
521-59BP01-103 n. z. -60 °C bis 148 °C [-76 °F bis 299 °F]
526-31AD50-153 n. z. -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F]
526-31AN07-202 n. z. -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F]
526-31AN08-153 n. z. -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F]
526-31AN25-402 n. z. -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F]
526-31AN36-402 n. z. -60 °C bis 160 °C [-76 °F bis 320 °F]
526-33AB20-153 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
526-33AB47-202 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
526-59AR04-104 n. z. -60 °C bis 121 °C [-76 °F bis 250 °F]
528-59AR12-104 n. z. -60 °C bis 260 °C [-76 °F bis 500 °F]
535-32AA20-104 n. z. -60 °C bis 250 °C [-76 °F bis 482 °F]
535-32AA30-503 n. z. -60 °C bis 200 °C [-76 °F bis 392 °F]
535-32AA33-103 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
535-32AA35-103 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
535-32BH03-104 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
535-32BR01-503 n. z. -60 °C bis 260 °C [-76 °F bis 500 °F]
535-33AF01-823 n. z. -40 °C bis 300 °C [-40 °F bis 572 °F]
535-34AB03-103 n. z. -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
535-39BU02-105 n. z. -40 °C bis 250 °C [-40 °F bis 482 °F]
535-42BA02-303 n. z. -40 °C bis 200 °C [-40 °F bis 392 °F]
535-53DA02-303 n. z. -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
535-59AD14-104 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
535-59DV26-303 n. z. -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]
535-59DV41-303 n. z. -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]
590-32AC35-103 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
590-32AC36-103 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
590-32AD01-103 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
590-32AD11-303 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
590-32AD16-103 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-32BP01-203 n. z. -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]
590-33AA26-104 n. z. -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]
590-33AA33-503 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-33AA34-503 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-33AA38-103 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-33BN01-103 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-33BQ01-103 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-39CG02-103 n. z. -40 °C bis 80 °C [-40 °F bis 194 °F]
590-51AF05-103 n. z. -60 °C bis 90 °C [-76 °F bis 194 °F]
590-53AD10-103 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-53AD33-104 n. z. -60 °C bis 125 °C [-76 °F bis 257 °F]
590-53CU02-103 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
590-53CU05-153 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
590-59AD02-104 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
590-59AD07-302 n. z. -40 °C bis 105 °C [-40 °F bis 221 °F]
590-59AR18-103 n. z. -60 °C bis 150 °C [-76 °F bis 302 °F]
  • Nächste 42 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    500-Serie
    Luft-Gas/Flüssigkeitskapselung/Oberfläche ● NTC ● Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, epoxid-, keramik- oder kynargefüllt, verzinntes oder vernickeltes Kupfer

    Quadratisches Feld

    6655-Serie
    Luft-Gas/Oberfläche ● NTC ● Thermostat-Gehäuse aus Phenol

    Quadratisches Feld

    ES110-Serie
    Luft-Gas ● NTC ● Freiliegender Thermistor ● Messing ● Vergossener Stecker

    Quadratisches Feld

    LTP-Serie
    Luft-Gas/Flüssigkeitskapselung ● NTC ● Messing-Sechskant, Edelstahl, geschlossene Fühlerspitze

    Quadratisches Feld

    ES120-Serie
    Flüssigkeitskapselung ● NTC oder KTY ● Edelstahl, geschlossene Fühlerspitze ● Vergossener Stecker

    Quadratisches Feld

    Wandmontierte Aufnehmer – SCT-Serie
    Wandmontierter Feuchtigkeits- und Temperaturaufnehmer mit Honeywell HumidIcon™ Feuchte-/Temperatursensor (nur Region Asien-Pazifik)

  • FILTERN NACH


    Test Tab