Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Magnetische Betätigung  Einschaltpunkt  Versorgungsspannung  Pakettyp
SS441A Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS441A-L Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS441A-S Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS441A-SP Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS441A-T2 Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS441A-T3 Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS443A Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS443A-L Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS443A-S Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS443A-T2 Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS443A-T3 Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS449A Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS449A-L Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS449A-T2 Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS449A-T3 Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS461A Latch-Schaltverhalten 85 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS461A-L Latch-Schaltverhalten 85 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS461A-S Latch-Schaltverhalten 85 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS461A-SP Latch-Schaltverhalten 85 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS461A-T2 Latch-Schaltverhalten 85 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS461A-T3 Latch-Schaltverhalten 85 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS466A Latch-Schaltverhalten 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS466A-L Latch-Schaltverhalten 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS541AT Unipolar 115 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS543AT Unipolar 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS549AT Unipolar 390 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS561AT Latch-Schaltverhalten 85 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS566AT Latch-Schaltverhalten 180 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS411A Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS411A-L Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS411A-SP Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS411A-T3 Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS413A Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS413A-L Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS413A-S Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Großgebinde, 1000 Einheiten/Tasche
SS413A-SP Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, Aufputzmontage, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS413A-T2 Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS413A-T3 Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc Flaches TO-92-Gehäuse, gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box
SS511AT Bipolar 60 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
SS513AT Bipolar 140 G max. (25 °C) 3,8 Vdc bis 30 Vdc SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für unipolaren, digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis und geringer, mittlerer und hoher Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS400-Serie, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für digitalen Sensor auf Hall-Effekt-Basis mit Latch-Schaltverhalten und geringer und mittlerer Schaltschwelle ● Flacher TO-92-Stil, SOT-89B-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    SS400, SS500-Serie
    Integrierte Schaltkreise für bipolare, digitale Sensoren auf Hall-Effekt-Basis mit niedrigen Schaltschwellen ● Flaches SOT-89B TO-92-Gehäuse ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang