Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Magnetische Betätigung  Einschaltpunkt (OP)  Anschlusstyp
SR3B-A1 Bipolar 15 mT [150 G] max. 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3B-A2 Bipolar 15 mT [150 G] max. 285,8 mm [11,25 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3C-A1 Unipolar 19 mT [190 G] max. 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3F-A1 Unipolar 45 mT [450 G] max. 152,4 mm [6 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
SR3F-A1A Unipolar 45 mT [450 G] max. 123,4 mm [4,86 Zoll] verseilte Anschlussdrähte
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    SR3-Serie
    Digitale Hall-Effekt-Positionssensoren ● Gehäuse mit Walze mit Kunststoffgewinde ● P-schaltender Leistungsausgang

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors Kataloginformationen English 205KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink