Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Versorgungsspannung  Betriebsfrequenz
112FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
112FW12-R1 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
122FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
1PCFD3AANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3ACNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3AHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3AAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3ACN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3AHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3AANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3ACNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3AHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3AAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3ACN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3AHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
211FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-R Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
932AB2W-A2P-PGM Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
LGCTA3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTA3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTB3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTB3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTD3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTD3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTA3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
  • Nächste 26 Ergebnisse anzeigen
  • SEITE
    25
    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren für Luft- und Raumfahrt
    Entwickelt, um die steigenden Anforderungen bei indirektem Blitzschlag, EMI und Schwingungen moderner Flugzeuge zu erfüllen.

    Quadratisches Feld

    Lineare und Winkelsensor-ICs
    Analogausgang-, Hall-Effekt- oder anisotropische magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs.

    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren
    Umgebungsfeste abgedichtete Näherungssensoren mit einer Vielzahl von Technologien – darunter Wirbelstromtechnologie (Eddy Current Killed Oscillator, ECKO) und Hall-Effekt.

    Quadratisches Feld

    General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series)
    For general aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● Hermetisch abgedichtet ● Plattform-Konzept ● Konfigurierbar

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    Quadratisches Feld

    Sensoren
    Luftstrom, Stromstärke, Abstandserkennung, Kraft, Heizer, Betriebsstundenzähler, Feuchtigkeit, Infrarot, Magnetisch, Position, Druck, Näherung und Temperatur.

    Quadratisches Feld

    Harsh Application Aerospace Proximity Sensors (HAPS Series)
    For harsh aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● Hermetisch abgedichtet ● Plattform-Konzept ● Weitgehend konfigurierbar

    Quadratisches Feld

    932-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    100 FW-Serie
    Einteiliger 5/8 Zoll ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte, ungeschirmte Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    932-Serie
    Einteiliger M18-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    Flugsteuerflächen
    Großes Angebot an Sensoren, Schaltern und Baugruppen für Klappen, Lattenversatz und Betätiger

    Quadratisches Feld

    200 FW-Serie
    Einteiliger 5/8-Zoll Hall-Effekt-Näherungssensor ● Geschirmte Messoberfläche ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Crastin-Messoberfläche (Kunststoff) ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M18-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    5 FW-Serie
    Geberrad, speziell, Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche

    Quadratisches Feld


    Eigenständig, umgebungssicher, aus Edelstahl ● ECKO ● Messoberflächenoptionen aus Keramik

    161145
    Quadratisches Feld

    21 FW-Serie
    Einteiliger 12 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    M30
    Umgebungssicher, inklusive für Unterwassereinsatz, ECKO ● Keramik-, Verguss- oder Edelstahl-Messoberflächen

    Quadratisches Feld

    23 FW-Serie
    Einteiliger 22,2 mm Näherungssensor ● Edelstahl-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    M12
    Eigenständige und umgebungssichere ECKO-Näherungssensoren dank Edelstahlgehäuse ● Messoberflächenoptionen aus Crastin oder Keramik

    Quadratisches Feld

    300 FW-Serie
    Zweiteiliger ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte Messoberfläche ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    M14
    Eigenständige und umgebungssichere ECKO-Näherungssensoren dank Edelstahlgehäuse ● Edelstahl-Messoberfläche

    Quadratisches Feld

    Flugzeugstruktur
    Abgedichtete Schalter und Näherungssensoren für Flugzeugrümpfe, Flügel oder Flugsteuerflächen.

    Quadratisches Feld

    Produkte und Dienstleistungen des Anschlussmarktes
    Die Positions-, Näherungs- und Drucksensoren, -betätiger, -anzeigen und abgedichteten Schalter von Honeywell haben PMA- und MIL-spezifische Genehmigungen.

    Quadratisches Feld

    Bomben- und Raketengestelle
    Honeywell Komponenten bieten Flexibilität beim Entwurf und erlauben die wiederholte Verwendung von Systemen mit unterschiedlichen Plattformen.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    28
    pdf GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors Datenblatt Englisch 2.5MB
    pdf Datasheet: IHM Series Aerospace Proximity Sensors Datenblatt Englisch 948.2KB
    pdf 100FW All-Metals Sensitive Proximity Sensors Installationsanweisungen Englisch 141.9KB
    pdf 32318767: GAPS & HAPS Series Proximity Sensor Installation Instructions Installationsanweisungen Englisch 576.6KB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CB01-000 CAD-Modell Englisch 3.4MB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGRTD3CA01-000 CAD-Modell Englisch 4.9MB
    pdf Aerospace Proximity Sensor CAD, P/N LGCTD3CA01-000 CAD-Modell Englisch 3.4MB
    pdf Application Advantages of Monolithic Fully Signal Conditioned Pressure Sensors Anwendungshinweise Englisch 77.3KB
    pdf Wing Union/Hammer Union Flier: Sensors That Stand the Test of Grime Anwendungshinweise Englisch 4.9MB
    pdf Product Capabilities Overview: Aerospace Proximity Switch Anwendungshinweise Englisch 802.6KB
    pdf GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications Anwendungshinweise Englisch 1.3MB
    pdf Sensing Proof of Airflow in Gas-Fired Furnace Anwendungshinweise Englisch 29KB
    pdf Zero Speed Detection of Blower Motor Anwendungshinweise Englisch 28.7KB
    pdf GAPS & HAPS Comparative Infographic Anwendungshinweise Englisch 999.5KB
    pdf IHM Series Proximity Sensors for Aerospace Applications Anwendungshinweise Englisch 750.3KB
    pdf Armoured Vehicle Gun Control and Ammunition Loading Systems Anwendungshinweise Englisch 148.1KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Technische Informationen Englisch 117.5KB
    pdf Application Advantages of Monolithic Fully Signal Conditioned Pressure Sensors Technische Informationen Englisch 77.3KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, ROHS2 Certificate of Compliance Technische Informationen Englisch 35.7KB
    pdf Basics of Auto Referencing Technische Informationen Englisch 522.9KB
    pdf Airflow Sensor Glossary of Terms Technische Informationen Englisch 156.3KB
    pdf Solid State Sensors Glossary of Terms Technische Informationen Englisch 162.6KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note Technische Informationen Englisch 710.7KB
    pdf Method of Magnet Actuation Technische Informationen Englisch 102.1KB
    pdf Heavy Duty Pressure Transducers, PX3 Series, REACH Certificate of Compliance Technische Informationen Englisch 38.4KB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications Whitepaper Englisch 2.2MB
    pdf White Paper: Do You Know When Your Proximity Sensor Is Sick? Whitepaper Englisch 607.8KB
    pdf The High Cost of Low Cost Pressure Sensors Whitepaper Englisch 735.2KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink