Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT TYP STIL SERIE
1MT1-1 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT1-2 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT1-3 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT1-4 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT1-5 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT1-6 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT1-7 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT1-8 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-1 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-2 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-3 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-4 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-5 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-6 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-7 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
1MT2-8 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-1 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-2 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-3 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-4 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-5 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-6 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-7 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT1-8 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-1 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-2 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-3 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-4 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-5 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-6 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-7 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
2MT2-8 Kippschalter Kippschalter MT-Serie
MT-4R Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4R-A28 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4R-P1 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4R27 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4R4-A69 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RL Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RL13-D10 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RL14-D11 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RL2 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RL2-A28 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RV Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RV22 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RV36-D73 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
MT-4RV4-A28 Basisschalter Spezielle Basisschalter MT-Serie
8AS244-MT Basisschalter Large Basic Switches 6AS-Serie
8AS264-MT Basisschalter Large Basic Switches 6AS-Serie
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    MT-Serie
    DC 10 A (UL, CSA) ● Magnetisches Ausblasschalter-Kontaktdesign für DC-Anwendungen ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    MT-Serie
    Miniatur-Kippschalter ● UL, CE ● 5 A, 28 Vdc oder 100 mA, 28 Vdc ● SPDT, SPST, DPDT, DPST

    Quadratisches Feld

    Spezielle Basisschalter
    Produkte mit anwendungsspezifischen Eigenschaften, einschließlich Umschalterkreisläufen, die für verschiedenste Einsätze geeignet sind.