Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Verstärkt/unverstärkt  Elementtyp
060-3618-02 ±25,4 mm [±1,0 in.] Nicht verstärkt AC/AC-Wegaufnehmer
060-H032-01 ±12,7 mm [±0,5 in.] Verstärkt DC-DC-Wegaufnehmer
060-H032-02 ±25,4 mm [±1,0 in.] Verstärkt DC-DC-Wegaufnehmer
  • SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    Wegaufnehmer mit langem Hub (LVDTs)
    Statische und dynamische Wegaufnehmer ● AC-AC oder DC-DC ● ±0,5 Zoll bis ±18,5 Zoll

    Quadratisches Feld

    T&M-LVDTs
    Große Auswahl an Linearwegaufnehmern (LVDT) zur Erfüllung der Anforderungen der meisten Einzelpunkt- und Mehrpunktmessungen in industriellen Messungen.

    Quadratisches Feld

    AC-AC-Wegaufnehmer mit langem Hub (LVDTs)
    AC-AC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● 0,5 Zoll bis zu 3,0 Zoll, 8,0 Zoll oder 18,5 Zollbereich ● Verbesserte Störspannungsfestigkeit

    Quadratisches Feld

    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub (LVDTs)
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● ±0,5 bis zu ±18,5 Zollbereich ● Verpolungssicher