Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Versiegelung  Anschlusstyp  Gehäusematerial
6LS3 seitlicher Drehkopf NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
202LS111 Oberer Stößel NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr Zinkdruckguss
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    LS-Serie
    Metallgehäuse ● Nicht steckbar ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    200LS-Serie
    Metallgehäuse ● Einstecker ● IP67 Versiegelung ● 30 mm x 60 mm Befestigungsmittelpunkte ● CE-Zulassungen

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Grenzschalter
    Schalter entsprechen IEC-Normen, kommen mit EN50041- und EN50047-Befestigung, mit oder ohne Einstecker, Kunststoff- oder Metallgehäuse, 3 Kabeloptionen sowie einer Reihe an Abdichtungsmöglichkeiten.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches Datenblatt English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH HDLS Heavy-Duty Limit Switches (LS Series) Datenblatt English 11.2MB
    pdf Compact Limit Switches LS/200LS Series Kataloginformationen English 1.6MB
    pdf International Compact Limit Switches LS Series Kataloginformationen English 365.6KB