Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==Ntt==Handheld== ==asearch==1==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kompakte Form  Eingabetyp  Anzahl Kanäle
060-3104-01 n. z. Messwandler: 0,5 mV/V bis 8 mV/V 1
060-7561PSD-01 Handgerät Voll überbrückter Sensor mit Dehnungsmessstreifen 1
  • SEITE
    10
    Quadratisches Feld

    Handgerät
    Signalaufbereitung oder Zell-/Kraftanzeigen ● Batteriebetrieben ● Robustes Gehäuse ● Dehnungsmessstreifen-/brückenbasierte Aufnehmereingabe

    Quadratisches Feld

    HH-Serie
    Tragbares Handinstrument ● 3½-stellige LED-Anzeige ● Angetrieben durch 9 Volt-Batterie

    Quadratisches Feld

    7561-PSD-Serie
    Tragbares Handinstrument ● 7½-stellige LCD-Anzeige ● Angetrieben durch 2 „AA“-Batterien

    Quadratisches Feld

    Patientenüberwachung/Akute Prüfungen
    Patientenmonitore werden in klinischen Umgebungen zur Überwachung und Anzeige der Vitalwerte von Patienten verwendet.

    Quadratisches Feld

    Mini-DB-2D-Decoder-Board
    Sehr kleine Stellfläche ● Mit anderen 1D- und 2D-Scan Engines von Honeywell kompatibel ● Fortschrittliche Bildgebungstechnologie ● Unterstützt mehrere Schnittstellen

    Quadratisches Feld

    HPM-Serie
    Partikelzählung auf laserbasierter Lichtstreuung ● PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ● <6 s Reaktion ● UART ● Standard- und Kompaktversionen

    Quadratisches Feld

    EV15 1D-Scan-Engine
    Basierend auf patentiertem bi-linearem CMOS-Sensor ● Stellt eine ideale Mischung von Größe und Leistungsstärke zur Nutzung in tragbaren und stationären Geräten mit beschränktem Platz dar

    Quadratisches Feld

    Anzeige und Einstellung
    Ein- und Mehrkanal-Anzeigen/-Aufbereiter ● Tragbare Instrumente ● Schnelle und einfache Einrichtung ● Übersichtliche Anzeigen ● Robustes Design für den Einsatz im Außendienst

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N5X00 Serie
    Kompakt, leicht und langlebig ● LED- oder Laserzielvorrichtung ● Omni-direktional ● Zur Verwendung in Datenerfassungsanwendungen für die üblichsten Zwecke

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N5X80 Serie
    Kompakt, leicht und langlebig ● LED- oder Laserzielvorrichtung ● Omni-direktional ● Dekodiert oder undekodiert

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf Hand-held Pressure Monitoring for Compressed Natural Gas Anwendungshinweise English 70.8KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink