Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Betätiger  Anschlusstyp  Strombelastung
109HM1 n. z. n. z. 0,5 A
114HM1-2 n. z. n. z. 0,1 A
11HM1 n. z. n. z. 3 A
12HM1-1 n. z. n. z. 3 A
14HM6 n. z. n. z. 1 A
15HM5 n. z. n. z. 3 A
16HM1-1 n. z. n. z. 3 A
17HM5 n. z. n. z. 1 A
18HM1-1 n. z. n. z. 1 A
19HM1 n. z. n. z. 0,5 A
1HM1 n. z. n. z. 5 A
1HM19 n. z. n. z. 4 A
2HM1-1 n. z. n. z. 5 A
2HM1-6 n. z. n. z. 5 A
2HM19-1 n. z. n. z. 4 A
2HM19-5 n. z. n. z. 4 A
3HM1 n. z. n. z. 1 A
5HM1 n. z. n. z. 4 A
5HM11 n. z. n. z. 4 A
6HM1-1 n. z. n. z. 4 A
6HM4 n. z. n. z. 4 A
8HM1-1 n. z. n. z. 1 A
9HM1 n. z. n. z. 0,5 A
9HM30-REL-PGM n. z. n. z. 0,5 A
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    HM-Serie
    Bis zu 4 A AC (400 Hz) und DC ● SPDT ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern und Anschlüssen ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches Datenblatt English 2.3MB
    pdf HM Series Hermetically Sealed Basic Switches Kataloginformationen English 252.7KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink