Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==Ntt==HE%20Series== ==asearch==1==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT TYP STIL SERIE
1HE1-6 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
1HE1-6B Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
1HE1-RB Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
1HE1-S Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
1HE101-RB Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
1HE101-RB1 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
1HE48 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
1HE49 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
404HE2-6 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
602HE1-6 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
604HE1-6 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
622HE1-6 Abgedichtete Schalter Abgedichtete Schalter HE-Serie
HER12000BFDSNAAA01 Druckschalter Standard-Druckschalter HE-Serie
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    Edelstahl mit hermetischer Abdichtung ● Nach MIL-S-8805, hermetisches Symbol 5 ● Zwei oder vier SPDT Stromkreise ● 1 A, 5 A, 7 A (resistiv)

    Quadratisches Feld

    HE-Serie
    150 psi bis 4500 psi ● Werkseinstellung ● Silberkontakte ● 10.000-sicher ● konfigurierbar ● Optionen zur Hysterese und Smart-Diagnose-Tech. • viele Anschlüsse und Stecker

    Quadratisches Feld

    Standard-Druckschalter
    Die Serie bietet hohe, mittlere und geringe Druckschalter mit ab Werk eingestelltem oder anpassbarem Sollwert zwischen 3,5 psi und 4500 psi, IP67 und Hysterese-Option.

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink