Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Betriebskraft oder -druck  Übertragungsfunktion  Versorgungsspannung
FSAGPDXX001RCAB5 Analog 0 lb bis 1 lb 5 % bis 95 % 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
FSAGPDXX005LCSB5 Digital SPI 0 N bis 5 N 5 % bis 95 % 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
FSAGPDXX010WCAA5 Analog 0 N bis 10 N 10 % bis 90 % 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
FSAGPDXX1.5LC5B5 Digitale I2C Adresse 0x58 0 lb bis 1,5 lb 5 % bis 95 % 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
FSAGPNXX001RC4C5 Digitale I2C Adresse 0x58 0 lb bis 1 lb 20 % bis 80 % 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
FSAGPNXX003LCAC5 Analog 0 lb bis 3 lb 20 % bis 80 % 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
FSAGPNXX010WC2C3 Digitale I2C Adresse 0x58 0 N bis 10 N 20 % bis 80 % 3,0 Vdc min., 3,3 Vdc typ., 3,6 Vdc max.
FSAGPNXX1.5LCAC5 Analog 0 lb bis 1,5 lb 20 % bis 80 % 4,75 Vdc min., 5,0 Vdc typ., 5,25 Vdc max.
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    FSA-Serie
    N, lb, g und kg Kraftbereiche ● Verstärkt, kompensiert ● Analoger oder digitaler (SPI oder I2C) Ausgang