Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
3108-5 5 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-2K 2.000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-3K 3.000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-500 500 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3132-5K 5.000 lb Spannung/Komprimierung 3 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
3173-1K 1.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-200 200 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-2K 2.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-3K 3.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3173-500 500 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-10K 10.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-20K 20.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3174-5K 5.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3175-50K 50.000 lb Spannung/Komprimierung 1,5 mV/V (nominal) (200 lbs bis 1.000 lbs), 2 mV/V (nominal) (2.000 lbs bis 100.000 lbs) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-100 100 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-200 200 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-25 25 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
3397-50 50 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,07 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    6
    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen
    Kompakte und scheibenförmige Präzisions-Wägezellen bieten Struktur mit hohem Widerstand gegenüber äußeren Lasten, wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten.

    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen aus Karbonstahl
    Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit ● Kapazitäten von 5 lbs bis 100.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche bis zu 0,07 %

    Quadratisches Feld

    Modell 3132
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 500 lb und 5.000 lb Kapazitäten ● ±0,15 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3108
    Wägezellen in scheibenförmiger Bauart für Spannung/Komprimierung ● 5 lb und 10 lb Kapazitäten ● Barometrisch kompensierte Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Modell 3170
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 200 lb und 100.000 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3397
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb und 300 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 307.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink