Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Messbereich  Betrieb  Ausgabe  Genauigkeit
3156-100K 100.000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,29 % des Gesamtbereichs
3156-50K 50.000 lb Spannung/Komprimierung ±2 mV/V (nominal) ±0,29 % des Gesamtbereichs
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    Kanisterartige Wägezellen aus Kohlenstoffstahl
    Ermüdungsresistent mit Mehrfachbalkenstruktur ● Kapazitäten von bis zu 10 000 000 N ● Optional mit Doppelbrücke

    Quadratisches Feld

    Kanisterartige Wägezellen
    Modelle aus Karbonstahl und Edelstahl mit Wägemessungsfähigkeit bis zu 2.000.000 lb.

    Quadratisches Feld

    Modell 3156
    Kanisterwägezellen für Spannung/Komprimierung (englische Gewinde) ● 25.000 lb, 50.000 lb, 100.000 lb und 150.000 lb Kapazitäten

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0