Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    16
    Quadratisches Feld

    Subminiature Basic Switches
    With subminiature sizes and 0,1 A to 16 A range, Honeywell basics offer various termination and actuation styles, along with high-temperature options.

    Quadratisches Feld

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size ● precise switching mechanism ● 0,1 A bis 11 A ● 0,04 oz to 8,78 oz operating force ● 115 VAC bis 250 VAC ● 28 Vdc bis 30 Vdc ● silber- und goldkontakte

    Quadratisches Feld

    Subminiature Sealed Basic Switches
    subminiature size ● abgedichtet gemäß IP67 ● 0,1 A bis 6 A ● wide operating force options ● 125 VAC bis 250 VAC ● 12 Vdc ● große auswahl an betätigern und anschlüssen ● SPNO, SPNC circuitry

    Quadratisches Feld

    Subminiature Unsealed Basic Switches
    subminiature size ● unsealed ● 0,1 A bis 16 A ● wide operating force options ● 115 VAC bis 250 VAC ● 12 Vdc bis 48 Vdc ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● single-pole circuitry

    Quadratisches Feld

    Premium-Basisschalter
    Tried and true, MICRO SWITCH premium basic switches are available in large, miniature and subminiature sizes and feature extremely precise, repeatable and accurate switching mechanisms

    Quadratisches Feld

    Basisschalter
    Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.

    Quadratisches Feld

    ZM-Serie
    Bis zu 10,1 A AC und 0,1 A DC (UL, cUL, CQC) ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften, Anschlüssen und Kontakten ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    SM-Serie
    Bis zu 5 A AC und DC (UL, CSA, CE, ENEC) ● Große Auswahl an Betätigern, Anschlüssen und Kontakten ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 Nummer

    Quadratisches Feld

    ZM1-Serie
    Bis zu 16,1 A AC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften, Anschlüssen und Kontakten ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    HD1 Series
    0,1 A (UL/CSA, cUL, ENEC, CQC, RoHS, REACH) ● SPNC & SPNO circuitry ● Slow-acting switching ● Integrated pillars and mounting holes ● Wiring, molding, connector value-add capabilities

    Quadratisches Feld

    ZD-Serie
    Bis zu 3 A AC und DC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften und Anschlüssen ● Befestigungen umfassen 9,5 mm Mitten- und integrale Stifte

    Quadratisches Feld

    ZW-Serie
    Abgedichteter Stift ● Bis 5 A (UL, cUL), 6 A (ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Konfigurationen ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● IP67 vorverdrahteter Anschluss

    Quadratisches Feld

    HD Series
    0,1 A & 3 A (UL/CSA, cUL, ENEC, CQC, RoHS, REACH) ● >500K mechanical operations ● Integrated pillars and mounting holes ● Wiring, molding, connector value-add capabilities

    Quadratisches Feld

    ZX-Serie
    SPDT ● Bis zu 3 A AC und 0,2 A DC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Betätigern, Kräften, Anschlüssen und Kontakten ● 6,5 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    SE-Serie
    5 A Gleich- und Wechselstrom ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern, Betriebskräften und Anschlüssen ● 9,5 mm seitliche Befestigung ● UL-ausgewählte Katalognummern

    Quadratisches Feld

    XE-Serie
    7 A Gleich- und Wechselstrom ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern, Betriebskräften und Anschlüssen ● 4,8 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung

  • FILTERN NACH


    Test Tab