Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Strombelastung  Schaltkreise  Betätiger  Abschluss  Versiegelung
V15W-DZ200-AW1 0,1 A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT Gerader Hebel 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-DZ200A05-AW1 0,1 A SPDT Hebelarm 4,8 mm x 0,8 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 4,8 mm x 0,5 mm Klemmen Wasserdicht
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT Raststift 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0,1 A SPDT Gerader Hebel 300 mm lange Leiter IP67
V15W-WZ200A02-W2 5 A SPDT Gerader Hebel 300 mm lange Leiter IP67
V15W2-EZ100-W2 5 A SPDT Raststift Schnellanschluss IP40 (freiliegende Anschlüsse)
V15W2-EZ100A05-W2 5 A SPDT Hebelarm Schnellanschluss IP40 (freiliegende Anschlüsse)
  • SEITE
    7
    Quadratisches Feld

    Miniature Sealed Basic Switches
    miniaturausführung ● abgedichtet gemäß IP67 ● 0,1 A bis 10 A ● 15 g to 200 g operating force ● 125 VAC bis 250 VAC ● 30 Vdc bis 48 Vdc ● approved for use in hazardous locations (V15W2)

    Quadratisches Feld

    Miniature Basic Switches
    With miniature sizes and 0,1 A to 26 A range, Honeywell basics offer wide actuation, termination, operating, & temperature options.

    Quadratisches Feld

    Basisschalter
    Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.

    Quadratisches Feld

    XE-Serie
    7 A Gleich- und Wechselstrom ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern, Betriebskräften und Anschlüssen ● 4,8 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung

    Quadratisches Feld

    SE-Serie
    5 A Gleich- und Wechselstrom ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern, Betriebskräften und Anschlüssen ● 9,5 mm seitliche Befestigung ● UL-ausgewählte Katalognummern

    Quadratisches Feld

    V15W-Serie
    Bis zu 10 A AC und 5 A DC (UL, cUL, ENEC, CQC) ● Große Auswahl an Konfigurationen ● 22,2 mm x 10,3 mm diagonale Montage ● IP67 mit vorverdrahtetem Anschluss

    Quadratisches Feld

    HM-Serie
    Bis zu 4 A AC (400 Hz) und DC ● SPDT ● Große Auswahl an Hilfsbetätigern und Anschlüssen ● 9,5 mm zentrierte seitliche Befestigung ● MIL-PRF-8805 und UL-Zertifizierung

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches Datenblatt English 1.1MB