Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Ausgabe  Betriebskraft oder -druck  Übertragungsfunktion  Versorgungsspannung
FMAMSDXX005WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N bis 5 N 20 % bis 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX005WCSC3 Digital SPI 0 N bis 5 N 20 % bis 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX015WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N bis 15 N 20 % bis 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX015WCSC3 Digital SPI 0 N bis 15 N 20 % bis 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX025WC2C3 Digital I2C, address 0x28 0 N bis 25 N 20 % bis 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX025WCSC3 Digital SPI 0 N bis 25 N 20 % bis 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    MicroForce FMA Series
    N force ranges ● Verstärkt, kompensiert ● Analog or digital (I2C or SPI) output

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0