Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    51
    Quadratisches Feld

    Schwerlast-Druckmessumformer
    Für die anspruchsvollsten Anwendungen. Unsere Schwerlast-Druckprodukte sind innerhalb der Branche für verbesserte Qualität, Zuverlässigkeit und Service bekannt.

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Druck- und Differentialdrucksensoren in Dehnungsmessstreifentechnologie auf Silizium- oder Folienbasis – perfekt für verschiedenste Arten von Anwendungen.

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität: Modell Super TJE
    Ultrapräzisions-Super-TJE-Drucksensoren können extremen Temperaturen sowie den Anforderungen von hohen Druckmessungen standhalten.

    Quadratisches Feld

    Modell 435
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,1 %, ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    Modell 437
    Wing Union-Druckmessumformer ● Breite Öffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Optionaler Schutzkäfig

    Quadratisches Feld

    13-mm-Serie
    Nicht verstärkt ● Absolut und relativ (abgedichtet) ● Medium berührende Teile 316L SS ● 0 psi bis 500 psi durch 0 psi bis 5000 psi ● Bandkabelabschluss

    Quadratisches Feld

    Folien-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Dehnungsmessstreifen aus metallischer Folie können Druckwerte aufnehmen, die mikromechanische oder Silizium-Druckaufnehmer zerstören würden.

    Quadratisches Feld

    AWM700-Serie
    Kompensiert ● 200 SLPM, ±300 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    Serie SNG-Q
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 V bis 26 V Versorgungsspannung ● 3 Hz bis 20 kHz Betriebsfrequenz

    Quadratisches Feld

    TruStability™ HSC-Serie
    Kompensiert ● ±1 %FSS bis ±3 %FSS TEB ● Ultra-niedrig (Differenzial, relativ), niedrig (absolut, Diff., relativ) ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, SIP, SMT

    Quadratisches Feld

    26PC-Serie
    Kompensiert ● Niederdruck ● mV-Ausgang ● Differenzial, Nass/Nass-Differenzial, Anzeige ● DIP, SIP, SMT ● Linearität und Hysterese: 0,5 % typ.

    Quadratisches Feld

    AWM5000-Serie
    Kompensiert ● 0 SLPM bis 20,0 SLPM ● Analogausgang

    Quadratisches Feld

    Modell TJE
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Schienenradsensoren
    Sensoren und Schalter für Anwendungen in den Bereichen Schienen und Züge.

    Quadratisches Feld

    1865-Serie
    Flüssigmedien psi Druckbereiche ● Unverstärkt, kompensiert ● Stromerregung mA und Spannungserregung mV Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Übersicht über gepanzerte Militärfahrzeuge
    Bei gepanzerten Militärfahrzeugen kommt es auf Präzision und Schnelligkeit an. Diese Fahrzeuge erfordern Sensor- und Schalterlösungen, die in extrem rauen Umgebungen und unter harten Betriebsbedingungen nicht nur widerstandsfähig sind, sondern höchste Leistung bringen.

    Quadratisches Feld

    Silizium-Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
    Die Silizium-Drucksensoren von Honeywell sind vollständig verschweißte Edelstahlsensoren für raue Industrieanwendungen, bei denen es auf die Genauigkeit ankommt.

    Quadratisches Feld

    MLH-Serie
    Verstärkt ● Bereits ab ±2 %FSS TEB ● Relative und abgedichtete Anzeige ● 304LSS Anschluss; Haynes 214 Alloy-Membran, Kunststoffgehäuse ● 6 bar bis 550 bar | 0 psi bis 8000 psi

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    Modell Z
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

    Quadratisches Feld

    SNDH-T-Serie
    Hall-Effekt-Geschwindigkeits- und Richtungssensor mit Quadraturausgang ● 4,5 Vdc bis 18 Vdc Versorgungsspannung ● 1 Hz bis 15 kHz Betriebsfrequenz

    Quadratisches Feld

    Sportfahrzeuge
    Sensoren und Schalter für eine Reihe von Anwendungen in Sportfahrzeugen.

    Quadratisches Feld

    PX3-Serie
    Verstärkt ● ±1 %FSS Typ. TEB ● Absolut, relativ (abgedichtet) ● Messing C36000 ● 1 bar bis 50 bar | 15 psi bis 700 psi

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht Fahrzeugmotoren
    Honeywell stellt zahlreiche Sensoren und Schalter her, die in Fahrzeugmotoren verwendet werden können. Diese Produkte ermöglichen wiederholbare und genaue Messungen, eine geringere Fehlerquote und niedrigere Betriebskosten sowie einen verbesserten technischen Support.

    Quadratisches Feld

    Modell 434
    Wing Union-Druckmessumformer ● Standardöffnung ● 0 psi bis 20.000 psi ● ±0,2 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    SCXL-Serie
    Kompensiert ● Kalibrierte Null und Spanne ● mV-Ausgang ● Geringes Rauschen ● Geringe Größe ● Hohe Impedanz ● Sehr niedrige Druckauflösung

    Quadratisches Feld

    Bergbau-/Baufahrzeuge
    Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell.

    Quadratisches Feld

    Modell Z Mid
    Mittlere Reichweite, Nass/Nass, Differenzialdruckmessumformer ● 50 psid bis 750 psid ● ±0,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Basic-ABP-Serie
    Kompensiert ● ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Differenzial oder relativ ● Digital- oder Analogausgang ● DIP, leiterlos SMT, SMT ● Kosteneffektiv

    Quadratisches Feld

    Modell S
    Subminiatur Druckmessumformer mit frontbündiger Membran ● 100 psi bis 15.000 psi ● 1 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Kompakte und Miniatur-Druckmessumformer
    Vollständige Produktlinie an leichten Subminiatur-Druckmessumformern mit einer Aufputzmontage, kompaktem Design und frontbündiger Membran für extrem enge Räume.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Fahrzeugkarosserie
    Geschwindigkeit, Druck, Position und Temperatur sind fundamentale und wichtige Messdaten einer Fahrzeugkarosserie. Sensoren und Schalter von Honeywell S&C sind dafür geeignet – und dies bei einer hohen Effizienz.

    Quadratisches Feld

    SDX-Serie
    Kompensiert ● Kalibriert ●mV-Ausgang ● Geringes Rauschen ● Geringe Größe ● Hohe Impedanz ● Korrosionsbeständig ● Hochwertige Ausführung erhältlich

    Quadratisches Feld

    MPR-Serie Mikrodruck
    Kalibriert, kompensiert ● Kompakt ● Hohe Genauigkeit ● bereits ab ±1,5 %FSS TEB ● Niederdruck ● Absolut oder relativ ● Digitaler Ausgang ● Leiterloses SMT

    Quadratisches Feld

    SLP-Serie
    Nicht kompensiert ● Unkompensiert ● mV-Ausgang ● Genaue Niedrigdruck-Messwerte ● Geringes Rauschen ● Niedrige Kosten ● Brücke mit hoher Impedanz ● Niedriger Stromverbrauch

    Quadratisches Feld

    Mess- und Prüftechnik
    Keine Beschreibung

    Quadratisches Feld

    Wundtherapie
    Überdruckkammern führen präzise Sauerstoffwerte mit hohem Druck ein, um die Heilung von Patienten mit sauerstoffarmem Blut oder inerten Gasbläschen zu fördern.

    Quadratisches Feld

    Druckschalter nur für EMEA
    Direkt auslösender Messerkontakt oder Schnappschalter für EMEA für 0,018 psi bis 40 psi, als werkseitige oder kundenspezifische Einstellung und mit 60 psi Berstdruck.

    Quadratisches Feld

    Militärflugzeug
    Sensoren und Schalter von Honeywell für Militärflugzeuge.

    Quadratisches Feld

    PBN1-Serie
    1 Zoll-H2O bis 50 Zoll-H2O ● SPNO ● Erkennt Luft ● Differenzial, Vakuumanzeige, Anzeige ● Lebensdauer: bis zu 20 Millionen Zyklen ● 8 psi oder 15 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    PBN3-Serie
    1 Zoll-H2O bis 6,5 Zoll-H2O ● SPDT-Arbeitskontakte, -Ruhekontakte ● Erkennt Luft oder kompatible Flüssigkeiten ● relativ ● Lebensdauer: bis zu 5 Millionen Zyklen ● 15 psi oder 80 psi Prüfdruck

    Quadratisches Feld

    Instrumente für die Mess- und Prüftechnik
    Umfasst Ein- und Mehrkanaleinheiten, Druckmesser, Inline-Verstärker, Stromversorgungen, Wandlersimulatoren; sowohl analog als mit Mikroprozessoren.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Anästhesie
    Honeywell stellt zahlreiche Produkte her, die in Anästhesiegeräten verwendet werden können. Diese sind darauf ausgelegt, Druck, Luftstrom und Temperatur zu regeln.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Motorgetriebe
    Bei anspruchsvollen Anwendungen zur Getriebesteuerung bieten die Sensoren, Schalter und Steuergeräte von Honeywell eine besser vorhersagbare Leistungsfähigkeit, einen reibungsloseren Betrieb und eine längere Lebensdauer sowie eine höhere Zuverlässigkeit und Qualität als Produkte der Mitbewerber.

    Quadratisches Feld

    Ventile – Überblick über Ventile für Hygiene, Lebensmittel und Getränke
    Druckventile für Hygiene, Lebensmittel und Getränke wurden zur Prozesssteuerung in hygienischen Umgebungen entwickelt. Sie bestehen in der Regel aus Edelstahl, um den Anforderungen mit hoher Reinheit zu genügen.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Radlader
    Sensoren, Schalter und Steuerungen von Honeywell S&C sind in vielen Radladeranwendungen anzutreffen. Sie werden zur Bedienungssteuerung/Niveauregulierung, zur Automatisierung sowie zur Maschinennachverfolgung verwendet und bieten Sicherheit und Komfort.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht: Dialyse
    Honeywell stellt zahlreiche Produkte her, die in Hämodialysegeräten verwendet werden können. Sie ermöglichen die An-/Abwesenheitserkennung sowie Druck-, Durchfluss- und Temperaturmessungen.

    Quadratisches Feld

    Kran-Übersicht
    Seit einem dreiviertel Jahrhundert profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell S&C. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Lösungen für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer.

    Quadratisches Feld

    Anwendungsübersicht Beatmungsgeräte
    Honeywell stellt zahlreiche Produkte für Beatmungsgeräte her. Diese sind darauf ausgelegt, Druck, Luftstrom, Temperatur und Feuchtigkeit zu regeln.

  • Nächsten 1 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    17
    pdf Model HL-A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 315.7KB
    pdf Model JH High Pressure Digital Gauge Datasheet Datenblatt English 310.1KB
    pdf Model HL-Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 329.8KB
    pdf Model 420 DP High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 266.8KB
    pdf Model JA High Accuracy Digital Gauge Datasheet Datenblatt English 329.3KB
    pdf Model 911FMD High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 240.8KB
    pdf Model HP High Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 330.7KB
    pdf Model A-5 High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 316.3KB
    pdf Model Z High Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 325.9KB
    pdf 26PC Commercial Grade High Pressure Sensors Slide Show Technische Informationen English 295KB
    pdf The Economics of Accuracy in Low-Cost, High-Volume Medical Applications Whitepaper English 2.2MB
    pdf The High Cost of Low Cost Pressure Sensors Whitepaper English 735.2KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series Datenblatt English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 Datenblatt Chinesisch, vereinfacht 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang Datenblatt Deutsch 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 Datenblatt Japanisch 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica Datenblatt Spanisch 4.5MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink