Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    54
    Quadratisches Feld

    Modell MA12
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker oder interner Kabelausführung erhältlich ● ±80 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell TJE Mid
    Ultrapräzisionsbereich, Nass/Nass, Differenzialdruckmessumformer ● 50 psid bis 750 psid ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell MA15
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Stromausgang ● Passender Stecker oder integriertes Kabel ● 1/4-28 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ14
    Mehrzweck-Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensoren ● Seitlicher Kabelabgang oder Stecker ● 1/4-28 UNF oder 10-32 UNF Montagebohrung ● ±1000 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell DLE
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Federgeführter Anker ● ±0,5 Zoll bis ±18,5 Zoll Bereiche ● ±0,25 % Vollausschlag bis ±0,50 % Vollausschlag Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell MA331
    DC-Reaktion Beschleunigungssensoren für den Einsatz mit Messverstärkern ● Integriertes Kabel ● Quadratischer Standfuß mit 4 6-40 UNF-Befestigungsschrauben ● ±1 G bis ±50 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Modell 1602
    Rotationstransformer-Drehmomentsensoren mit geringer Kapazität ● 0,35 Nm bis 7,06 Nm Kapazitäten ● 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese ● Kreisförmige Wellenkonfiguration

    Quadratisches Feld

    Modell 1754
    ● Kontaktloser, verstärkter Drehmomentsensor ● Kapazitätsbereich 500 Nm bis 2.000 Nm ● < 0,25 Genauigkeit ● ±0,15 % Nennausgabe, Nichtlinearität ● ±5 V Ausgabe - Standard

    Quadratisches Feld

    Modell TJE
    Mehrzweck-Gage-/Absolutdruckmessumformer ● 0,5 psig/a bis 60.000 psig/a ● ±0,10 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 47
    Ermüdungsgeprüfte universale Wägezellen mit Grundplatte ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,02 % ● Spannung/Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 3132
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 500 lb und 5.000 lb Kapazitäten ● ±0,15 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell DLF
    DC-DC-Wegaufnehmer mit langem Hub ● Unverlierbar geführter Rückstellfederanker ● ±0,5 Zoll bis ±3,0 Zoll Bereiche ● ±0,25 % F.S. Nichtlinearität

    Quadratisches Feld

    Modell MA11
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker, interner Kabelausführung oder tauchfähigen Kabelversionen erhältlich ● ±50 G oder ±80 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Modell 13
    Subminiatur-Druckkraft-Wägezellen ● Kapazitäten von 150 g bis 1.000 lb ● ±0,8 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Edelstahl, Einzelmembrandesign

    Quadratisches Feld

    Modell 1700
    ● Kontaktloser, verstärkter Drehmomentsensor ● Kapazitätsbereich 0,02 Nm bis 1500 Nm ● 0,25% Genauigkeit ● Eingebauter Instrumentenverstärker (±10 V-Ausgang - Standard) ● Option eines Drehzahlsensors oder Winkel-Encoders ● Kompakte Größe ● Kundenspezifische Optionen erhältlich

    Quadratisches Feld

    Modell 45
    Ermüdungsgeprüfte universelle Wägezelle ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,04 % ● Spannung und Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 1103
    Drehschleifring-Drehmomentaufnehmer, geringe Kapazität ● 10 oz-in bis 20 oz-in ● 0,05 % Nicht-Linearität und Hysterese ● Kreisförmige Wellenkonfiguration

    Quadratisches Feld

    Modell 3108
    Wägezellen in scheibenförmiger Bauart für Spannung/Komprimierung ● 5 lb und 10 lb Kapazitäten ● Barometrisch kompensierte Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Modell JTF
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Betrieb bis zu 0 Hz ● Leichte Kalibrierung ● ±5 G bis ±200 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Modell 43
    Kompakte Wägezellen für Komprimierung, Präzision ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,13 % ● Doppelmembrandesign ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 3170
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 200 lb und 100.000 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3397
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb und 300 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell A-105
    Druckmessumformer mit frontbündiger Membran ● 100 psi bis 15.000 psi ● 0,50 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 41
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ±0,13 % ● Eigensicherheitsoption verfügbar.

    Quadratisches Feld

    Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität: Modell Super TJE
    Ultrapräzisions-Super-TJE-Drucksensoren können extremen Temperaturen sowie den Anforderungen von hohen Druckmessungen standhalten.

    Quadratisches Feld

    Modell MAQ13
    Mehrzweck-Ladungsausgang-Miniaturbeschleunigungssensoren ● Oberer Kabelabgang ● 10-32 UNF-Buchse Montagebohrung ● ±800 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Modell 1102
    Drehschleifring-Drehmomentaufnehmer, geringe Kapazität ● 50 oz-in bis 1.000 oz-in ● 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese ● Kreisförmige Wellenkonfiguration

    Quadratisches Feld

    Modell MA342
    Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser ● 2 Hz bis 10 kHz ● 1/4-28 UNF-Buchsen Montagegewinde ● 2-poliger MS-Stecker

    Quadratisches Feld

    Modell 53
    Kostengünstige Miniatur-Wägezellen ● 5 lb und 50.000 lb Kapazitäten ● Membran-Design aus Edelstahl

    Quadratisches Feld

    Modell 3124
    Inline-Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 5.000 lb und 25.000 lb Kapazitäten ● Geringe Biegung bei voller Last

    Quadratisches Feld

    Modell 651
    Drehmomentüberwacher mit mittlerem Reaktionsbereich ● 2,8 gm-cm bis 600 gm-cm Bereich ● ± 2 % der Nennausgabe

    Quadratisches Feld

    Modell MA311
    DC-Reaktion-Beschleunigungssensoren ● Verstärkte Ausgangsspannung ● Quadratischer Standfuß mit 4 6-40 UNF-Befestigungsschrauben ● ±1 G bis ±50 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Modell MA321
    DC-Reaktion-Beschleunigungssensoren ● Verstärkter Stromausgang ● Quadratischer Standfuß mit 4 6-40 UNF-Befestigungsschrauben ● ±1 G bis ±50 G dynamischer Bereich

    Quadratisches Feld

    Modell 366
    Drehmomentüberwacher mit niedrigem Reaktionsbereich ● 0,2 g-cm bis 42 g-cm Bereich ● ±5 %, ±10 % der Nennausgabe

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom - Modell MAV52
    Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren mit Stecker, integriertem Kabel oder tauchfähigem Kabel mit elektrischen Anschlüssen ● 1/4-18 UNF-Buchse Montagebohrung ● 50 G

    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen aus Karbonstahl
    Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit ● Kapazitäten von 5 lbs bis 100.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche bis zu 0,07 %

    Quadratisches Feld

    Temperatur und Schwingung – Modell MAT53
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● 2 Hz bis 10 kHz ● Temperatur- (in Strom) und Vibrationsausgaben (in mV)

    Quadratisches Feld

    Kompakte Edelstahl-Wägezellen
    Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und Doppelmembranausführung ● Kapazitäten von 5 lbs bis 500.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche von 0,10 % bis zu 0,04 %

    Quadratisches Feld

    Aufzüge und Lifts
    Sensoren und Schalter für Aufzüge und Lifts in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

    Quadratisches Feld

    Subminiatur-Beschleunigungssensoren
    Leichte, kompakte, verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 25 kHz oder 45 kHz ● IEPE-, mV/G- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    DM-Serie
    Kostengünstiges Tisch-, Schalttafel- oder gestellmontiertes Gerät ● 4½-stellige LED-Anzeige ● Kompaktes ⅛-DIN-Gehäuse ● AC-, LVDT- und VRT-Erregung

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
    Beschleunigungssensoren mit mehreren Konstruktions- und Montageoptionen ● 0 Hz bis 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Geflanschter Reaktionsdrehmomentaufnehmer
    Geflanschte Reaktionsdrehmomentaufnehmer ● 5 Nm bis zu 271K Nm Kapazitäten ● Keine Wartung von Schleifringen, Lagern oder Bürsten

    Quadratisches Feld

    Berührungslose, verstärkte Rotationstransformator-Drehmomentaufnehmer – Welle
    Berührungsloser, verstärkter Rotationsdrehmomentsensor ● 0,02 Nm bis 1500 Nm Kapazitäten ● Kompakte Größe und mehrere Montageoptionen

    Quadratisches Feld

    Rotationstransformer-Drehmomentaufnehmer
    Wellen- und Flanschmontage für berührungslose Rotationstransformer ● 0,02 Nm bis 1500 Nm Kapazitäten ● Verstärkt und unverstärkt

    Quadratisches Feld

    Miniatur – Edelstahl-Wägezellen
    Miniaturausführungen: 12,7 mm bis 35,05 mm Durchmesser und 11,43 bis 38,1 mm Höhe; Wägebereiche: 50 g bis 10000 lbs; 0,5 N bis 5 kN; oder 5 lbs bis 50000 lbs.

    Quadratisches Feld

    Geschwindigkeits-Beschleunigungssensoren
    Verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit Geschwindigkeitsausgabe ● 2 Hz bis 10 kHz oder 5 Hz bis 4 kHz ● Ausgang mV/mm/s oder 4 mA bis 20 mA

    Quadratisches Feld

    Subminiatur – Edelstahl-Wägezellen
    Subminiatur-Größen von 9,7 mm Durchmesser und 3,3 mm Höhe; Wägebereiche: 150 g bis 1000 lb; 0,5 N bis 5 kN; bis 250 bis 10000 lb.

    Quadratisches Feld

    Berührungslose, unverstärkte Wellen-Drehmomentaufnehmer
    Berührungslose, rotatorische Transformer, Wellen-Drehmomentsensoren ● 0,35 Nm bis 7 Nm; 5 Nm bis 11300 Nm Kapazitäten ● Optionen mit Drehzahlsensor und/oder Fußmontage

    Quadratisches Feld

    SCXL-Serie
    Kompensiert ● Kalibrierte Null und Spanne ● mV-Ausgang ● Geringes Rauschen ● Geringe Größe ● Hohe Impedanz ● Sehr niedrige Druckauflösung

  • Nächste 4 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Model TJE Low Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 348.9KB
    pdf Model TJE Low All-Welded Differential Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 349.6KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink