Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    57
    Quadratisches Feld

    GLL-Serie
    Min-Din EN50047-Montage ● Kunststoffgehäuse ● Integrierter Betätiger ● IP66 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montage ● cULus/CE/CCC-Genehmigungen

    Quadratisches Feld

    HOA086X/087X-Serie
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA bis 1,8 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    GLD-Serie
    Min-Din EN50047-Montage ● Kunststoffgehäuse ● IP66/67 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    HOA1876-Serie
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,15 mA bis 1,80 mA ● 12,7 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    GLC-Serie
    Min-Din EN50047-Montage ● Metallgehäuse ● IP66 Versiegelung ● 20 mm bis 22 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    HOA088X/089X-Serie
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA bis 1,8 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    GLE-Serie
    Min-Din EN50047 kompatible Befestigung ● Metallgehäuse ● IP66 Versiegelung ● 20 bis 22 mm/40 bis 42 mm Montagebohrungen ● Genehmigungen von UL/CSA/CE/CCC

    Quadratisches Feld

    HOA0825
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● 4,19 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA0860
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    SDP8105
    T1 IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● 0,5 mA min. Lichtstrom ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA0870
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0880
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1888
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● 12,0 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA0865
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0861
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1874
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 3,05 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    SMD2420
    IR-Detektoren zur Aufputzinstallation, Glaslinse ● Fotodiode oder Fototransistor ● 6 µA min. Lichtstrom ● 28° winkliges Ansprechen ● Keramikgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA1872
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    SD1410
    Koaxiale IR-Detektoren ● 0,018 Zoll runde Leiter ● 0,6 mA min. Lichtstrom ● 24° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

    Quadratisches Feld

    SD2410
    Miniatur-IR-Detektoren für Pillen ● Bohrung mit 0,062 Zoll ● 1,0 mA min. Lichtstrom ● 48° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA1889
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA bis 2,0 mA ● 1,78 mm breiter Steckplatz ● Phototransistorausgang

    Quadratisches Feld

    HOA0872
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0866
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1886
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0890
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0892
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA2862
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,2 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1882
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    SDP8106
    Seitlich ausgerichtete IR-Detektoren ● Leiter mit 0,020 Zoll quadratisch ● 1,0 mA min. Lichtstrom ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA0875
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,5 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0876
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1887
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    SDP8276
    Seitlich ausgerichtete IR-Detektoren ● PN-Fotodiode aus Silizium ● 4 µA min. Lichtstrom ● 50° winkliges Ansprechen ● Kunststoffgehäuse

    Quadratisches Feld

    SD1420
    Koaxiale IR-Detektoren ● PN-Fotodiode aus Silizium ● 5 µA min. Lichtstrom ● 24° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA1870
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA ● 0,78 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    SD3410
    TO-46 IR-Detektoren mit flachem Fenster ● 0,018 Zoll runde Leiter ● 0,6 mA min. Lichtstrom ● 90° winkliges Ansprechen ● Metallgehäuse

    Quadratisches Feld

    HOA1883
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,56 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0891
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1881
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1884
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 3,18 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1875
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,15 mA bis 1,80 mA ● 12,7 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0867
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 10 mA bis 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0881
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0877
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0871
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,0 mA ● Durchlassstrom: 10 mA ● Lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1873
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 2,54 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA1885
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,3 mA bis 4,0 mA ● 5,08 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    HOA0882
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA0862
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 1,8 mA ● Durchlassstrom: 20 mA ● Polysulfongehäuse, keine Strahlaustrittsflächenöffnungen

    Quadratisches Feld

    HOA1877
    Transmissive IR-Sensoren ● Koppelstrom (Ic) min.: 0,1 mA bis 1,5 mA ● 12,7 mm breiter Steckplatz ● Phototransistor- oder Photodarlington-Ausgänge

  • Nächste 7 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink