Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    CRIR E1
    Standardbereich von 400 ppm bis 2000 ppm, bis zu 5000 ppm erweiterter Bereich ● Genauigkeit von ±50 ppm ±5 % der Messung

    Quadratisches Feld

    CRIR M1
    Standardbereich von 400 ppm bis 2000 ppm, bis zu 10000 ppm erweiterter Bereich ● Genauigkeit von ±40 ppm ±3 % der Messung

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf CRIR E1 Commercial Carbon Dioxide Sensor User Guide Installationsanweisungen English 373.5KB