Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    V15W2-Serie explosionssicherer Basisschalter
    Zugelassen für die Verwendung in Ex-Bereichen der Zone 2 ● Ex-Bereich-Genehmigungen von UL, cUL, ENEC, QCQ und IEC ● 5 A Schaltleistung ● Über eine Million Zyklen

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    VPX-Serie
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1; Klasse I: B, C, D ● Div 1; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    CX-Serie
    UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13 ● Div 1 und 2; Klasse I: B, C, D ● Div 1 und 2; Klasse II: E, F, G

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch Installationsanweisungen Englisch 381.7KB