Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Druckbereich  Druckeinheit  Ausgabe  Benetzte Teile/Materialien  Medien
NFA1BJ,1Y,2AM,5B,6A,7BB 15 psi Absolut 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFA1BM,1AK,2AP,5A,6A,7BA 30 psi Absolut 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFA1UG,1BA,2AN,5F,6Q,7BB,9A 30 Zoll-Hg Absolut 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFA2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi Absolut 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1BR,1AK,2AN,5B,6Q,7BA 100 psi relativ 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BA 75 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1DR,1AK,2AM,5D,6BO,7BB,9A 5000 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1MG,1BA,2AN,5F,6A,7BA 5 bar relativ 0 Vdc bis 5 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG1WA,1AK,2AP,5D,6Q,7BA,9A 10 Zoll H2O relativ 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2AT,1AK,2AP,5B,6Q,7BA 5 psi relativ 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2BN,1AK,2AM,5A,6M,7BA 50 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2BP,1Y,2AP,5D,6A,7BA 75 psi relativ 0 Vdc bis 10 Vdc Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2BR,1AP,2AM,5A,6BO,7BB 75 psi relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
NFG2WG,1AK,2AM,5F,6A,7BB 50 Zoll H2O relativ 4 mA bis 20 mA Ha C276 und 316L Edelstahl Gase, Flüssigkeiten geeignet für benetzte Teile
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    FP5000
    Konfigurierbare Relativ-/Absolutdruckmessumformer ● 0,36 psig/a bis 5.000 psig/a ● ±0,1 % Genauigkeit des Gesamtbereichs ● Unterschiedliche Ausgangsarten

    Quadratisches Feld

    Übersicht
    Keine Beschreibung

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf Model FP5000 Pressure Transducer Datasheet Datenblatt English 418.2KB
    pdf Pressure Measurement on Engine Test Stands Anwendungshinweise English 1.8MB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink