Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Sensortyp  Versorgungsspannung  Betriebsfrequenz
1PCFD3AANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3ACNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3AHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3BHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCFD3CHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3AAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3ACN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3AHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3BHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PCTD3CHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3AANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3ACNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3AHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3BHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CANN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CCNN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRFD3CHGN-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3AAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3ACN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3AHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3BHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CAN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CCN1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
1PRTD3CHG1-000 n. z. 12 Vdc bis 28 Vdc n. z.
LGCTA3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTA3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTB3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTB3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTD3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGCTD3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTA3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTA3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTB3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTB3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTC3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTC3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTD3CA01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
LGRTD3CB01-000 n. z. 12 Vdc to 32 Vdc (input) n. z.
  • SEITE
    14
    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren für Luft- und Raumfahrt
    Entwickelt, um die steigenden Anforderungen bei indirektem Blitzschlag, EMI und Schwingungen moderner Flugzeuge zu erfüllen.

    Quadratisches Feld

    General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series)
    For general aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● Hermetisch abgedichtet ● Plattform-Konzept ● Konfigurierbar

    Quadratisches Feld

    Harsh Application Aerospace Proximity Sensors (HAPS Series)
    For harsh aerospace applications ● Aero prox with optional diagnostic capability ● Hermetisch abgedichtet ● Plattform-Konzept ● Weitgehend konfigurierbar

    Quadratisches Feld

    Bewegungs- und Positionssensoren
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    Quadratisches Feld

    Näherungssensoren
    Umgebungsfeste abgedichtete Näherungssensoren mit einer Vielzahl von Technologien – darunter Wirbelstromtechnologie (Eddy Current Killed Oscillator, ECKO) und Hall-Effekt.

    Quadratisches Feld

    M12
    Eigenständige und umgebungssichere ECKO-Näherungssensoren dank Edelstahlgehäuse ● Messoberflächenoptionen aus Crastin oder Keramik

    Quadratisches Feld

    100 FW-Serie
    Einteiliger 5/8 Zoll ECKO-Näherungssensor ● Geschirmte, ungeschirmte Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Crastin-Messoberfläche (Kunststoff) ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    ZS-Serie
    Einteiliger M18-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    932-Serie
    Einteiliger M18-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    200 FW-Serie
    Einteiliger 5/8-Zoll Hall-Effekt-Näherungssensor ● Geschirmte Messoberfläche ● Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend

    Quadratisches Feld

    932-Serie
    Einteiliger M12-Näherungssensor ● Keramik-Messoberfläche ● Arbeitskontakt, stromliefernd

    Quadratisches Feld

    M14
    Eigenständige und umgebungssichere ECKO-Näherungssensoren dank Edelstahlgehäuse ● Edelstahl-Messoberfläche

    Quadratisches Feld

    Produkte und Dienstleistungen des Anschlussmarktes
    Die Positions-, Näherungs- und Drucksensoren, -betätiger, -anzeigen und abgedichteten Schalter von Honeywell haben PMA- und MIL-spezifische Genehmigungen.