Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==170034==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kanäle  Befestigung  Hubbereich
1LVTS035ADB Einfach Gewinde 8,89 mm [0,35 Zoll]
1LVTS050ADB Einfach Gewinde 12,7 mm [0,50 Zoll]
1LVTS100BAB Einfach Mit Flansch 25,4 mm [1,0 Zoll]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Einzelkanal-Luft- und Raumfahrt-LVDTs
    Einzelkanal-Luft- und Raumfahrt LVDT ●
    8,89 mm bis 35,56 mm [0,35 Zoll 1,4 Zoll] Hub ● Mindestens 1 Million Stunden MTBF ● 17-4 Edelstahlgehäuse

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink