Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Kanäle  Befestigung  Hubbereich
1LVTP070BAA Dual Parallel Mit Flansch 17,78 mm [0,70 Zoll]
1LVTP140ADA Dual Parallel Gewinde 35,56 mm [1,40 Zoll]
1LVTS035ADB Einfach Gewinde 8,89 mm [0,35 Zoll]
1LVTS050ADB Einfach Gewinde 12,7 mm [0,50 Zoll]
1LVTS100BAB Einfach Mit Flansch 25,4 mm [1,0 Zoll]
1LVTT070ADB Dual Tandem Gewinde 17,78 mm [0,70 Zoll]
1LVTT140ADB Dual Tandem Gewinde 35,56 mm [1,40 Zoll]
1LVTT140BDB Dual Tandem Mit Flansch 35,56 mm [1,40 Zoll]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld

    Aero Differentialtransformatoren
    Vorvalidierte, konfigurierbare LVDT Plattform zur Reduktion der Entwurfszykluszeit und für schnelleren Marktzugang