Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Aktion  Abschluss  Strombelastung und Nennspannung
1MT1-1 3 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT1-2 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT1-3 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT1-4 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT1-5 3 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT1-6 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT1-7 3 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT1-8 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
1MT2-1 3 Position Löt 100 mA, 28 VDC
1MT2-2 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
1MT2-3 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
1MT2-4 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
1MT2-5 3 Position Löt 100 mA, 28 VDC
1MT2-6 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
1MT2-7 3 Position Löt 100 mA, 28 VDC
1MT2-8 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT1-1 3 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT1-2 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT1-3 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT1-4 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT1-5 3 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT1-6 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT1-7 3 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT1-8 2 Position Löt 5 A, 28 VDC
2MT2-1 3 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT2-2 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT2-3 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT2-4 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT2-5 3 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT2-6 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT2-7 3 Position Löt 100 mA, 28 VDC
2MT2-8 2 Position Löt 100 mA, 28 VDC
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    MT-Serie
    DC 10 A (UL, CSA) ● Magnetisches Ausblasschalter-Kontaktdesign für DC-Anwendungen ● Große Auswahl an Betätigern und Anschlüssen ● 25,4 mm zentrierte seitliche Befestigung

    Quadratisches Feld

    MT-Serie
    Miniatur-Kippschalter ● UL, CE ● 5 A, 28 Vdc oder 100 mA, 28 Vdc ● SPDT, SPST, DPDT, DPST

    Quadratisches Feld

    Spezielle große Basisschalter
    Produkte mit anwendungsspezifischen Eigenschaften, einschließlich Umschalterkreisläufen, die für verschiedenste Einsätze geeignet sind.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    2
    pdf MICRO SWITCH MT Series Miniature Toggle Switches Datenblatt English 304.4KB
    pdf MT Series Magnetic Blow-Out Standard Basic Switches Kataloginformationen English 198.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink