Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Versorgungsspannung  Gehäuselänge  Gehäusedurchmesser
58423LV 5 VDC bis 15 VDC (0,13 mA typ. bei 10 V, keine Last) 42,4 mm [1,67 Zoll] 9,40 mm [0,562 Zoll], 3/8-24 UNF-2A
58424HV 10 Vdc bis 30 Vdc 63,5 mm [2,50 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58424LV 4,5 Vdc bis 15 Vdc 63,5 mm [2,50 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58426HV 10 Vdc bis 30 Vdc 76,2 mm [3,00 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58426LV 4,5 Vdc bis 15 Vdc 76,2 mm [3,00 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58426LVA30 4,5 Vdc bis 15 Vdc 105,4 mm [4,15 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    584XX-Serie
    Hohe oder geringe Versorgungsspannung ● 3/8-24 UNF-2A oder 5/8-18 UNF-2A Gewindegehäuse ● Stecker oder Kabel mit Anschlussdrähten

    Quadratisches Feld

    Digitale magnetische Drehzahlsensoren
    Kombinieren Sie aktive Elektronik mit den Merkmalen von Sensoren mit variabler Reluktanz in einem einzigen Paket.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    1
    pdf 584XX Series Digital Magnetic Speed Sensors Datenblatt English 259KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink