Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Versorgungsspannung  Gehäuselänge  Gehäusedurchmesser
58423LV 5 VDC bis 15 VDC (0,13 mA typ. bei 10 V, keine Last) 42,4 mm [1,67 Zoll] 9,40 mm [0,562 Zoll], 3/8-24 UNF-2A
58424HV 10 Vdc bis 30 Vdc 63,5 mm [2,50 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58424LV 4,5 Vdc bis 15 Vdc 63,5 mm [2,50 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58426HV 10 Vdc bis 30 Vdc 76,2 mm [3,00 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58426LV 4,5 Vdc bis 15 Vdc 76,2 mm [3,00 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
58426LVA30 4,5 Vdc bis 15 Vdc 105,4 mm [4,15 Zoll] 19,5 mm [0,75 Zoll], 5/8-18 UNF-2A
  • SEITE
    11
    Quadratisches Feld

    Digitale magnetische Drehzahlsensoren
    Kombinieren Sie aktive Elektronik mit den Merkmalen von Sensoren mit variabler Reluktanz in einem einzigen Paket.

    Quadratisches Feld

    Drehzahl- und Drehrichtung, Drehzahlsensoren-ICs
    Die VM-Serie erfasst Drehzahl, Drehrichtung und Position eines Ringmagnet-Encoders. VF401 erfasst Feinring-Magnetsensoren. VF526DT gibt sowohl Drehzahl als auch Richtung an.

    Quadratisches Feld

    Aktive Drehzahlsensoren
    Hall-Effekt- und Magnet-Drehzahlsensoren bieten einen digitalen Ausgang direkt zur Steuerung; keine Signalaufbereitung erforderlich.

    Quadratisches Feld

    Drehzahlsensoren
    Kontaktlose Erkennung von rotierenden Eisenzielen (mit Auswirkung auf magnetische Felder), wie Fahrwerke, Wellen oder ähnliche Mechanismen.

    Quadratisches Feld

    Magnetsensor-ICs und hochwertige Gehäuse
    Hall-Effekt- oder anisotropisch magnetoresistive (AMR) Sensor-ICs in digitalen oder linearen Ausgängen für die Winkel-, Positions- und Geschwindigkeitserkennung; hochwertige Gehäuse.

    Quadratisches Feld

    Passive Drehzahlsensoren
    VRS-Sensoren generieren einen analogen Spannungsausgang, wenn das Ziel am Sensor vorbei rotiert. Eine separate elektrische Schnittstelle ist zur Verarbeitung der Ausgabe zu einem digitalen Signal erforderlich.

    Quadratisches Feld

    584XX-Serie
    Hohe oder geringe Versorgungsspannung ● 3/8-24 UNF-2A oder 5/8-18 UNF-2A Gewindegehäuse ● Stecker oder Kabel mit Anschlussdrähten

    Quadratisches Feld

    Ventile und Aktuatoren
    Sensoren und Schalter zur Verwendung in Ventilen, Betätigern und Durchflussmessern.

    Quadratisches Feld

    VF526DT
    Bipolare, duale digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Drehzahl- und Richtungsausgabe ● SOT-89B (Gurtverpackung) Gehäuse ● Dualer Senkenausgang

    Quadratisches Feld

    SR16/SR17-Serie
    Preiswerte Hall-Effekt-Magnetschrankensensoren ● Gehäuse mit Drahtausgang für Schrankendesign und seitlicher Befestigung ● Digitaler P-schaltender Leistungsausgang

    Quadratisches Feld

    Micropower SL353-Serie
    Omnipolar Hall-Effekt ● SOT-23 ● ±60 G typ. ● 1,8 μA typ. ● Hohes Tastverhältnis (SL353HT), geringes Tastverhältnis (SL353LT)

  • FILTERN NACH


    Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink