Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163806==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse


  PRODUKT TYP STIL SERIE
  • Wir konnten keine Ergebnisse für finden, können Ihnen aber möglicherweise dennoch helfen.

    Unsere Support-Seite bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten.

    SEITE
    4
    Quadratisches Feld

    VPX-Serie
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1; Klasse I: B, C, D ● Div 1; Klasse II: E, F, G

    Quadratisches Feld

    Limitless™ WBX-Serie
    cULus ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● FCC ● IC ● ETSI ● Limitless™-Netzwerk ● Explosionssicheres Gehäuse für harte Einsätze ● Eigensicher

    Quadratisches Feld

    FP2000
    Differential (nass/nass, nass/trocken) ● mV/V, 4 mA bis 20 mA, ± 5 V DC, ± 10 V DC ● Angebot mehrerer Stecker und Druckanschlüsse ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Maschinen, Sicherheit, Fertigungsbereiche

  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink