Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Betriebstemperatur  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3153 00010044 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3153 00010137 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 12,8 °C [55 °F] 18,3 °C [65 °F]
3153 00090035 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3153 00160001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] max. -5,0 °C [23 °F] -15,0 °C [5 °F]
3153 00200039 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 82,8 °C [181 °F] 76,7 °C [170 °F]
3153 00230029 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 62,8 °C [145 °F] 71,1 °C [160 °F]
3153 00300016 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 18,3 °C [65 °F] -4 °C [25 °F]
3153 00400001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 55,6 °C [132 °F] 50,0 °C [122 °F]
3153 00530006 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 80,0 °C [176 °F] 73,9 °C [165 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0