Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Betriebstemperatur  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3500 00040010 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 120,0 °C [248 °F] 100,0 °C [212 °F]
3500 00060116 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 10,0 °C [50 °F]
3500 00070211 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00080165 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 60,0 °C [140 °F] 47,8 °C [118 °F]
3500 00100005 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 51,7 °C [125 °F] 62,8 °C [145 °F]
3500 00120120 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 130,0 °C [266 °F] 117,8 °C [244 °F]
3500 00150006 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 74,4 °C [166 °F] 80,0 °C [176 °F]
3500 00180049 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3500 00270004 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 95,0 °C [203 °F]
3500 00290078 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3500 00300015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 100,0 °C [212 °F] 26,7 °C [80 °F]
3500 00350003 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 260,0 °C [500 °F] 237,8 °C [460 °F]
3500 00420015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00450015 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 48,9 °C [120 °F] 60,0 °C [140 °F]
3500 00460022 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 85,0 °C [185 °F] 3,3 °C [6 °F] max. diff.
3500 00530002 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 146,7 °C [296 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00580048 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] min. -36,7 °C [-34 °F] max. -30,0 °C [-22 °F]
3500 00660002 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 13,9 °C [57 °F] 7,8 °C [46 °F]
3500 00960001 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 18,3 °C [65 °F] 7,2 °C [45 °F]
  • SEITE
    2
    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    3500-Serie
    Militär ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink