Suche nach Responsive Endeca
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==163062==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Betriebstemperatur  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3153 00010044 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3153 00010137 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 12,8 °C [55 °F] 18,3 °C [65 °F]
3153 00090035 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3153 00160001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] max. -5,0 °C [23 °F] -15,0 °C [5 °F]
3153 00200039 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 82,8 °C [181 °F] 76,7 °C [170 °F]
3153 00230029 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 62,8 °C [145 °F] 71,1 °C [160 °F]
3153 00300016 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 18,3 °C [65 °F] -4 °C [25 °F]
3153 00400001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 55,6 °C [132 °F] 50,0 °C [122 °F]
3153 00530006 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 80,0 °C [176 °F] 73,9 °C [165 °F]
3500 00040010 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 120,0 °C [248 °F] 100,0 °C [212 °F]
3500 00060116 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 10,0 °C [50 °F]
3500 00070211 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00080165 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 60,0 °C [140 °F] 47,8 °C [118 °F]
3500 00100005 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 51,7 °C [125 °F] 62,8 °C [145 °F]
3500 00120120 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 130,0 °C [266 °F] 117,8 °C [244 °F]
3500 00150006 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 74,4 °C [166 °F] 80,0 °C [176 °F]
3500 00180049 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3500 00270004 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 95,0 °C [203 °F]
3500 00290078 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3500 00300015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 100,0 °C [212 °F] 26,7 °C [80 °F]
3500 00350003 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 260,0 °C [500 °F] 237,8 °C [460 °F]
3500 00420015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00450015 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 48,9 °C [120 °F] 60,0 °C [140 °F]
3500 00460022 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 85,0 °C [185 °F] 3,3 °C [6 °F] max. diff.
3500 00530002 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 146,7 °C [296 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00580048 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] min. -36,7 °C [-34 °F] max. -30,0 °C [-22 °F]
3500 00660002 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 13,9 °C [57 °F] 7,8 °C [46 °F]
3500 00960001 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 18,3 °C [65 °F] 7,2 °C [45 °F]
3MS1 00100130 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00113221 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 54,4 °C [130 °F] 71,1 °C [160 °F]
3MS1 00123146 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 1,7 °C [35 °F] -9,4 °C [15 °F]
3MS1 00140883 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 73,9 °C [165 °F] 90,6 °C [195 °F]
3MS1 00143157 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] -40,0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 100,0 °C [212 °F] 90,0 °C [194 °F]
3MS1 00213045 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 37,8 °C [100 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00213241 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 73,9 °C [165 °F]
3MS1 00223052 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 32,2 °C [90 °F] 21,1 °C [70 °F]
3MS1 00243037 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
  • SEITE
    51
    Quadratisches Feld

    Kompakte Bauart
    Für den Einsatz in Anwendungen, in denen eine Miniaturisierung wichtig ist.

    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen
    Kompakte und scheibenförmige Präzisions-Wägezellen bieten Struktur mit hohem Widerstand gegenüber äußeren Lasten, wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten.

    Quadratisches Feld

    Kompakte Wägezellen aus Karbonstahl
    Stabile Konstruktion für lange Haltbarkeit ● Kapazitäten von 5 lbs bis 100.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche bis zu 0,07 %

    Quadratisches Feld

    Modell 3132
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 500 lb und 5.000 lb Kapazitäten ● ±0,15 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3108
    Wägezellen in scheibenförmiger Bauart für Spannung/Komprimierung ● 5 lb und 10 lb Kapazitäten ● Barometrisch kompensierte Konstruktion

    Quadratisches Feld

    Modell 43
    Kompakte Wägezellen für Komprimierung, Präzision ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,13 % ● Doppelmembrandesign ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Modell 3170
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 200 lb und 100.000 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 3397
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 25 lb, 50 lb, 100 lb, 200 lb und 300 lb Kapazitäten ● ±0,07 % Genauigkeit des Gesamtbereichs

    Quadratisches Feld

    Modell 41
    Kompakte Wägezellen für Spannung/Komprimierung ● 5 lb bis 500.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ±0,13 % ● Eigensicherheitsoption verfügbar.

    Quadratisches Feld

    Kompakte Edelstahl-Wägezellen
    Vollständig geschweißte Edelstahlkonstruktion und Doppelmembranausführung ● Kapazitäten von 5 lbs bis 500.000 lbs ● Genauigkeitsbereiche von 0,10 % bis zu 0,04 %

    Quadratisches Feld

    Modell MA12
    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren ● Versionen mit Stecker oder interner Kabelausführung erhältlich ● ±80 G Dynamikbereich

    Quadratisches Feld

    Aufzüge und Lifts
    Sensoren und Schalter für Aufzüge und Lifts in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Konstantstrom
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren mit niedriger Ausgangsimpedanz des Konstantstroms ● 2 Hz bis zu 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    SMD2420
    IR-Detektoren zur Aufputzinstallation, Glaslinse ● Fotodiode oder Fototransistor ● 6 µA min. Lichtstrom ● 28° winkliges Ansprechen ● Keramikgehäuse

    Quadratisches Feld

    Subminiatur-Beschleunigungssensoren
    Leichte, kompakte, verstärkte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 25 kHz oder 45 kHz ● IEPE-, mV/G- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Kippschalter
    In einer Auswahl an elektrischen, Positions- und Wägezellenprodukten bieten Kippschalter Optionen für MIL-Qualifikationen, kurzzeitige und/oder dauerhafte Schaltaktionen und Pole.

    Quadratisches Feld

    3153-Serie
    Kompaktes, niedriges Profil ● Hermetisch abgedichtet ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● SPST-Kontakte ● Montagehalterung, Anschlüsse

    Quadratisches Feld

    Mehrzweck-Beschleunigungssensoren
    Beschleunigungssensoren mit mehreren Konstruktions- und Montageoptionen ● 0 Hz bis 10 kHz ● IEPE- und mV/G-Ausgänge

    Quadratisches Feld

    Ladungsausgang
    Selbsterzeugende, kompakte piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 10 kHz, 18 kHz, 30 kHz ● Ladungsausgang oder Ausgang mit erhöhter Empfindlichkeit (pC/G)

    Quadratisches Feld

    Modell 47
    Ermüdungsgeprüfte universale Wägezellen mit Grundplatte ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,02 % ● Spannung/Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    Spannung
    Piezoelektrische Beschleunigungssensoren ● 0 Hz Betrieb, 0 Hz bis 1800 Hz Einsatzbereich ● mV/G oder 4 bis 20 mA Zweileiter proportional zum G-Ausgang

    Quadratisches Feld

    Modell 45
    Ermüdungsgeprüfte universelle Wägezelle ● 250 lb bis 100.000 lb ● Genauigkeiten des Gesamtbereichs von nur ± 0,04 % ● Spannung und Komprimierung ● Eigensicherheitsoption

    Quadratisches Feld

    3150-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart

    Quadratisches Feld

    3001-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher

    Quadratisches Feld

    6655-Serie
    Luft-Gas/Oberfläche ● NTC ● Thermostat-Gehäuse aus Phenol

    Quadratisches Feld

    Miniatur-Beschleunigungssensoren
    Kompakte Beschleunigungssensoren für industrielle und Automatisierungsanwendungen ● 2 Hz bis zu 30 kHz ● IEPE-, mV/G-, isolierter AC- oder Ladungsausgang (pC/G)

    Quadratisches Feld

    TP-Serie
    Rechteckig ● Nicht beleuchtet ● SPST, SPDT, DPDT ● 2- und 3-Position ● Einbaumontage und Montage über Front ● Schraubverbindung

    Quadratisches Feld

    SMD2440
    IR-Fototransistoren aus Keramik, Aufputzinstallation, Glaslinse ● 1,5 mA min. Lichtstrom ● 28° winkliges Ansprechen ● 15 µs typ. Anstiegs-/Abfallzeit ● SMT

    Quadratisches Feld

    Kompakte Aufputz- und Miniatur-Druckmessumformer
    Diese Drucksensoren aus Edelstahl mit dünner Membran und starken Seitenwänden sind robust und dennoch dünn genug für das Messen geringer Drücke.

    Quadratisches Feld

    FSS-SMT-Serie
    Kraftbereiche 0 N bis 20 N ● Nicht kompensiert/unverstärkt ● 360 mV typ. Ausgang ● Geringe Ablenkungsspiegelung ● Geringe Größe

    Quadratisches Feld

    Kompakte und Miniatur-Druckmessumformer
    Vollständige Produktlinie an leichten Subminiatur-Druckmessumformern mit einer Aufputzmontage, kompaktem Design und frontbündiger Membran für extrem enge Räume.

    Quadratisches Feld

    2D-Scan-Engines der N8600 Serie
    Liest einzelne oder mehrfache Barcodes mit hoher Dichte ab ● Erstklassige hohe Auflösung ● Hohe Megapixel ● Unerreichte Geschwindigkeit und Präzision ● IP6x-Design

    Quadratisches Feld

    2450R-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450R-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    2450RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    3450RC-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    3450RCG
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3450RCG
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3450RCG
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2450RCG
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    3450R-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    3004-Serie
    Nicht-hermetisch abgedichtet ● Kompakte Bauart ● Enge Toleranzen und Differenziale ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Konstruktion mit Niethülse aus Metall

    Quadratisches Feld

    3156-Serie
    Hermetisch abgedichtet ● UL und/oder CSA ● Voreingestellt und aufbruchsicher ● Kompakte Bauart ● Goldplatierte Kontakte

    Quadratisches Feld

    3450RCG
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Kontakte aus Goldlegierung ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2450R-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Phenol ● öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● Kompakte Bauart ● UL, CSA

    Quadratisches Feld

    640-Serie
    0,5 W max. Potentiometer mit durchgehender Welle, niedriges Gehäuseprofil ● Verstärktes Thermoplastgehäuse

  • Nächsten 1 Ergebnisse anzeigen
  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    4
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 350.9KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Datenblatt English 326.2KB
    pdf FSS Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 372.4KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors Installationsanweisungen English 307.1KB
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink