Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse

FILTERN NACH



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Betriebstemperatur  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
3153 00010044 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3153 00010137 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 12,8 °C [55 °F] 18,3 °C [65 °F]
3153 00090035 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3153 00160001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] max. -5,0 °C [23 °F] -15,0 °C [5 °F]
3153 00200039 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 82,8 °C [181 °F] 76,7 °C [170 °F]
3153 00230029 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 62,8 °C [145 °F] 71,1 °C [160 °F]
3153 00300016 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 18,3 °C [65 °F] -4 °C [25 °F]
3153 00400001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 55,6 °C [132 °F] 50,0 °C [122 °F]
3153 00530006 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 80,0 °C [176 °F] 73,9 °C [165 °F]
3500 00040010 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 120,0 °C [248 °F] 100,0 °C [212 °F]
3500 00060116 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 10,0 °C [50 °F]
3500 00070211 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00080165 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 60,0 °C [140 °F] 47,8 °C [118 °F]
3500 00100005 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 51,7 °C [125 °F] 62,8 °C [145 °F]
3500 00120120 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 130,0 °C [266 °F] 117,8 °C [244 °F]
3500 00150006 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 74,4 °C [166 °F] 80,0 °C [176 °F]
3500 00180049 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3500 00270004 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 95,0 °C [203 °F]
3500 00290074 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 35,6 °C [96 °F] 10,0 °C [50 °F]
3500 00290078 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3500 00300015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 100,0 °C [212 °F] 26,7 °C [80 °F]
3500 00350003 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 260,0 °C [500 °F] 237,8 °C [460 °F]
3500 00420015 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00450015 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 48,9 °C [120 °F] 60,0 °C [140 °F]
3500 00460022 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 85,0 °C [185 °F] 3,3 °C [6 °F] max. diff.
3500 00530002 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 146,7 °C [296 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00580048 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] min. -36,7 °C [-34 °F] max. -30,0 °C [-22 °F]
3500 00660002 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 13,9 °C [57 °F] 7,8 °C [46 °F]
3500 00960001 Öffnet bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 18,3 °C [65 °F] 7,2 °C [45 °F]
3MS1 00100130 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00113221 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 54,4 °C [130 °F] 71,1 °C [160 °F]
3MS1 00123146 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 1,7 °C [35 °F] -9,4 °C [15 °F]
3MS1 00140883 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 73,9 °C [165 °F] 90,6 °C [195 °F]
3MS1 00143157 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] -40,0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 100,0 °C [212 °F] 90,0 °C [194 °F]
3MS1 00213045 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 37,8 °C [100 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00213241 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 73,9 °C [165 °F]
3MS1 00223052 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 32,2 °C [90 °F] 21,1 °C [70 °F]
3MS1 00243037 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
  • SEITE
    1
    Quadratisches Feld


    Militär-/Verkehrs-
    flugzeuge

    Entworfen, um einmalige Konfigurations- und Umweltanforderungen zu erfüllen. In Übereinstimmung mit einer Reihe an Qualifikationen des MIL-Standards gebaut.

  • FILTERN NACH


    DOKUMENT DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
    0
  • Test Tab

    Sprache

    Social Media

    Site-Informationen

    Sitemap

    Geschäftsbedingungen

    Alle abmelden

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink