Suche nach Responsive Endeca

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.

Suchergebnisse



  PRODUKT  Funktionale Eigenschaften  Öffnungstemperatur  Schließtemperatur
2455RBV 00290111 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
2455RBV 04490026 Schließt bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 71,1 °C [160 °F]
2455RBV 80290129 Öffnet bei Anstieg 21,1 °C [70 °F] 10,0 °C [50 °F]
2455RBV 81170327 Öffnet bei Anstieg 87,2 °C [189 °F] 65,0 °C [149 °F]
2455RBV 81170354 Schließt bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 26,7 °C [80 °F]
2455RBV 81170365 Öffnet bei Anstieg -11,1 °C [12 °F] 32,2 °C [90 °F]
2455RBV 81510033 Öffnet bei Anstieg 10,0 °C [50 °F] -1,1 °C [30 °F]
2455RBV 82340040 Öffnet bei Anstieg 7,8 °C [46 °F] 0,0 °C [32 °F]
2455RBV 84690007 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 1,7 °C [35 °F]
2455RBV 87550001 Öffnet bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] 51,7 °C [125 °F]
  • SEITE
    3
    Quadratisches Feld

    2455RBV-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik, Epoxidverguss ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2455RBV-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik, Epoxidverguss ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE

    Quadratisches Feld

    2455RBV-Serie
    Hochstrom ● Automatisch ● Keramik, Epoxidverguss ● Öffnet oder schließt bei Anstieg ● 15 A/10 A ● Silber-/Nickellegierte Kontakte ● Niethülsen ● UL, CSA, VDE